Menü Keresés

Csapos-befogófejes bútorlábak

Raktáron

A csapos-befogófejes bútorlábak, melyeket a láb gombaszerű alakja miatt néha Gomba csúszótalpaknak is neveznek, vonzó helyettesítő elemet jelentenek a szárgörgőkhöz vagy a szárlábakhoz. A lábakba vagy egy alkalmazástalpba helyezve lehetővé teszik a bútorok zökkenőmentes és könnyű mozgatását, ha szükséges. Nagyobb stabilitást biztosítanak, mint a görgők, amelyek valószínűleg előre-hátra gurulnak, különösen járólapos vagy laminált felületeken.

A befogófej termékcsaládunk fekete poliamid (PA) talppal és horganyzott acél szárral rendelkezik. A Befogófej szár felgyorsítja a telepítést, a sima PA talp pedig könnyed manőverezhetőséget biztosít.

Hat típus közül választhat, amelyek sokféle alkalmazási igényt kielégítenek. A 4. típusnál a talp üreges.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
6 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Talp magassága Csavarfurat-átmérő Terhelési kapacitás Szár hossza Talpátmérő Megveszem
285,6687 Ft - 285,6687 Ft Gyártás alatt
31.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
25.0 mm
50.0 mm
285,6687 Ft - 285,6687 Ft 65 Raktáron
36.0 mm
11.0 mm
55.0 kg
22.0 mm
49.0 mm
360,1844 Ft - 360,1844 Ft Gyártás alatt
58.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
22.0 mm
54.0 mm
614,7712 Ft - 614,7712 Ft Gyártás alatt
63.0 mm
11.0 mm
55.0 kg
22.0 mm
55.0 mm
558,8879 Ft - 558,8879 Ft Gyártás alatt
58.0 mm
8.0 mm
50.0 kg
38.0 mm
70.0 mm
360,1843 Ft - 360,1843 Ft Gyártás alatt
36.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
22.0 mm
60.0 mm
Csapos-befogófejes bútorlábak 6 50.0 mm 31.0 mm PA

10302583

Ártartomány
285 Ft - 285 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Típus
    Display tartó
  • Terhelési kapacitás
    50.0 kg
  • Csavarfurat-átmérő
    11.0 mm
  • Szár hossza
    25.0 mm
  • Talp magassága
    31.0 mm
Csapos-befogófejes bútorlábak T5 49.0 mm 36.0 mm PA

10302620

Ártartomány
285 Ft - 285 Ft

Készletszintek
65 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    DIN-sínklipsz
  • Terhelési kapacitás
    55.0 kg
  • Csavarfurat-átmérő
    11.0 mm
  • Szár hossza
    22.0 mm
  • Talp magassága
    36.0 mm
Csapos-befogófejes bútorlábak T2 54.0 mm 58.0 mm PA

10302590

Ártartomány
360 Ft - 360 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Típus
    Konténerzár
  • Terhelési kapacitás
    50.0 kg
  • Csavarfurat-átmérő
    11.0 mm
  • Szár hossza
    22.0 mm
  • Talp magassága
    58.0 mm
Csapos-befogófejes bútorlábak T1 55.0 mm 63.0 mm PA

10302637

Ártartomány
614 Ft - 614 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Típus
    Konténerzár
  • Terhelési kapacitás
    55.0 kg
  • Csavarfurat-átmérő
    11.0 mm
  • Szár hossza
    22.0 mm
  • Talp magassága
    63.0 mm
Csapos-befogófejes bútorlábak T3 70.0 mm 58.0 mm PA

10302606

Ártartomány
558 Ft - 558 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Típus
    Konténerzár
  • Terhelési kapacitás
    50.0 kg
  • Csavarfurat-átmérő
    8.0 mm
  • Szár hossza
    38.0 mm
  • Talp magassága
    58.0 mm
Csapos-befogófejes bútorlábak T4 60.0 mm 36.0 mm PA

10302613

Ártartomány
360 Ft - 360 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Típus
    T4
  • Terhelési kapacitás
    50.0 kg
  • Csavarfurat-átmérő
    11.0 mm
  • Szár hossza
    22.0 mm
  • Talp magassága
    36.0 mm