Az emelőszemes csavarok belső menettel biztonságos és kényelmes emelési és felhúzási pontot kínálnak különböző nehéz terhekhez. Alapvető fontosságú, hogy a felület használat közben szilárdan érintkezzen a csatlakozófelülettel.
Tömör, hengeres szárral rendelkezik, amelynek egy menetes vége van a rögzítéshez, a másik végén pedig egy nyitott végű szem található. A hurkolt szem biztonságos csatlakozási pontként szolgál horgok, láncok és egyéb emelőeszközök számára. A belső menetes kialakítás erős és megbízható kapcsolatot biztosít, lehetővé téve a biztonságos és gyors emelési műveleteket. Nem ismételt emelésre szolgálnak, és nem használhatók 45-nál nagyobb emelési szögben vagy elforduló terhekkel.
-20 C-tól +200 C-ig terjedő hőmérsékletnek képes ellenállni. Ennél valamivel magasabb hőmérsékleten is működhet, de ez a terhelhetőségi értéket 10–25%-kal csökkenti. Gyakran használják kampókhoz, láncokhoz és más emelőberendezésekhez építkezéseken, ipari környezetben és autóipari alkalmazásokban.
Anyag: 316 Rozsdamentes acél, 303 Rozsdamentes acél, Galvanizált vagy rozsdamentes acélSzín: Anyag gyúlékonysági szabványa:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz