Menü Keresés

Eccentric Knife Edge Clamps

Gyártás alatt

Eccentric Knife Edge Clamps offer a firm and accurate grip while requiring little surface contact. This clamp has knurls that enable the clamp to grab the workpiece with little touch, enabling accurate and secure clamping of workpieces with uneven surfaces.

It is especially useful for securely holding delicate or fragile materials without causing harm or distortion. The workpiece should be to the right of the clamp. Used in industries such as construction, assembly and welding applications.

  • It offers a firm and accurate grip while requiring little surface contact.
  • Useful for securely holding fragile materials without causing harm.
  • Used in industries such as construction, assembly and welding applications.
Material: Hardened Steel

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
3 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség l1 w1 d1 h1 Szorítóerő max kN s1 d2 Megveszem
28.611,313 Ft - 33.661,7217 Ft Gyártás alatt
19.0
10.2
M10x1.5
6.35
8.8
1.22
20.6
42.581,426 Ft - 50.093,7652 Ft Gyártás alatt
22.8
12.7
M12x1.75
9.52
17.7
2.03
25.4
46.328,009 Ft - 54.503,7652 Ft Gyártás alatt
19.0
10.2
M10x1.5
6.35
8.8
1.22
20.6
Excentrikus késél bilincs M10x1.5 6.35 19.0 Edzett acél

20267063

Ártartomány
33.661 Ft - 28.611 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • d1
    M10x1.5
  • d2
    20.6
  • h1
    6.35
  • l1
    19.0
  • Szorítóerő max kN
    8.8
Excentrikus késél bilincs M12x1.75 9.52 22.8 Edzett acél

20267056

Ártartomány
50.093 Ft - 42.581 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • d1
    M12x1.75
  • d2
    25.4
  • h1
    9.52
  • l1
    22.8
  • Szorítóerő max kN
    17.7
Excentrikus késél bilincs M10x1.5 6.35 19.0 Edzett acél

20267049

Ártartomány
54.503 Ft - 46.328 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • d1
    M10x1.5
  • d2
    20.6
  • h1
    6.35
  • l1
    19.0
  • Szorítóerő max kN
    8.8