Menü Keresés

Eccentric Pull Down Clamps

Gyártás alatt

Eccentric Pull-down Clamps with small, sturdy, and stable construction are perfect for supplying pull-down and side clamping forces in situations with limited space.

It combines a tapered cone with an offset eccentric thread to offer clamping above or below the component's surface. It is unaffected by swarf ingress and has a strong tensile and side thrust clamping force.

It features a low profile, a small footprint, and is simple to use. Ideal for clamping multi components in automotive, construction, and machining.

  • Perfect for pull-down and side clamping forces in limited space.
  • Ideal for clamping in automotive, construction, and machining applications.
  • Combines a tapered cone with an offset eccentric thread.
Material: Hardened Steel

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
7 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség l1 w1 l3 min d1 l2 d2 w2 ±0.2 Megveszem
Gyártás alatt
20.0
8.3
10.0
M10
7.0
20.9
9.8
Gyártás alatt
6.0
3.0
3.0
M3
2.0
6.7
3.2
Gyártás alatt
16.0
6.6
8.0
M8
6.0
16.9
8.0
Gyártás alatt
12.0
5.4
6.0
M6
5.0
13.5
6.4
Gyártás alatt
10.0
4.2
5.0
M5
4.0
10.9
5.2
Gyártás alatt
24.0
10.1
12.0
M12
9.0
26.1
12.0
Gyártás alatt
8.0
3.5
4.0
M4
3.0
8.7
4.2
Excentrikus lehúzó bilincs M10 20.9 20.0 Edzett acél

20265571


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • d2
    20.9
  • l1
    20.0
  • l2
    7.0
  • l3 min
    10.0
Excentrikus lehúzó bilincs M3 6.7 6.0 Edzett acél

20265731


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • d2
    6.7
  • l1
    6.0
  • l2
    2.0
  • l3 min
    3.0
Excentrikus lehúzó bilincs M8 16.9 16.0 Edzett acél

20265564


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • d2
    16.9
  • l1
    16.0
  • l2
    6.0
  • l3 min
    8.0
Excentrikus lehúzó bilincs M6 13.5 12.0 Edzett acél

20265557


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • d2
    13.5
  • l1
    12.0
  • l2
    5.0
  • l3 min
    6.0
Excentrikus lehúzó bilincs M5 10.9 10.0 Edzett acél

20265649


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • d2
    10.9
  • l1
    10.0
  • l2
    4.0
  • l3 min
    5.0
Excentrikus lehúzó bilincs M12 26.1 24.0 Edzett acél

20265588


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • d2
    26.1
  • l1
    24.0
  • l2
    9.0
  • l3 min
    12.0
Excentrikus lehúzó bilincs M4 8.7 8.0 Edzett acél

20265540


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • d2
    8.7
  • l1
    8.0
  • l2
    3.0
  • l3 min
    4.0