Menü Keresés

Ferrit mágnesek

Gyártás alatt

A nagy kényszerítő képességüknek köszönhetően a ferrit mágnesek használhatók az alkalmazások széles skálájánál. Ezek a kerek lemezek többpólusosan magnetizáltak az egyik oldalukon. Használhatók Reed-kapcsolókban is, olyan eszközök tartására, mint pl. pot-mágnesek, biztonsági rendszerek, audiovizuális rendszerek és még sok alkalmazás esetében. A kínálatban két típus található; az egyik standard lemez alakú, a másik pedig egy gyűrű 5 mm süllyesztett furattal.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Húzóerő Osztály Megveszem
40,5254 Ft - 46,166 Ft Gyártás alatt
0.4 kg
C5
28,929 Ft - 32,9542 Ft Gyártás alatt
0.3 kg
C5
376,6805 Ft - 429,2677 Ft Gyártás alatt
0.6 kg
C5
63,8791 Ft - 70,267 Ft Gyártás alatt
0.6 kg
C5
Hengermágnes Ferrit Többpólusú 20.0 mm 0.4 kg

10190814

Ártartomány
46 Ft - 40 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    5.0 mm
  • Teljes átmérő
    20.0 mm
  • Alak
    Kerek
  • Osztály
    C5
  • Húzóerő
    0.4 kg
Hengermágnes Ferrit Többpólusú 14.0 mm 0.3 kg

10190807

Ártartomány
32 Ft - 28 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    5.0 mm
  • Teljes átmérő
    14.0 mm
  • Alak
    Kerek
  • Osztály
    C5
  • Húzóerő
    0.3 kg
Hengermágnes Ferrit Többpólusú 20.0 mm 0.6 kg

10190838

Ártartomány
429 Ft - 376 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    10.0 mm
  • Teljes átmérő
    20.0 mm
  • Alak
    Kerek
  • Osztály
    C5
  • Húzóerő
    0.6 kg
Hengermágnes Ferrit Többpólusú 20.0 mm 0.6 kg

10190821

Ártartomány
70 Ft - 63 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    5.0 mm
  • Teljes átmérő
    20.0 mm
  • Alak
    Kerek
  • Osztály
    C5
  • Húzóerő
    0.6 kg