Menü Keresés

Forgófogantyús zárak – T-fogantyús zár

Raktáron

A HVAC zár egy külső zárórendszer, amely biztonságot kínál nyomás alatt lévő ajtóknál. Ez a balos és jobbos zár választható T vagy L fogantyúval. A terméket vásárló ügyfeleket az időjárásálló tömítések kínálata is érdekelheti.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
14 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Fogantyú típusa Teljes hossz Anyag Kulcs típusa Megveszem
7.516,3607 Ft - 26.615,1131 Ft 86 Raktáron
Nincs fogantyú
200.0 mm
PA
Kulcs nélküli
1.623,4243 Ft - 2.194,0799 Ft 45 Raktáron
Safety Handle
125.0 mm
Acél
Kulcs nélküli
2.321,2104 Ft - 2.553,3314 Ft 2 Raktáron
Nincs fogantyú
200.0 mm
PA
Eurokulcs (5333)
3.772,7065 Ft - 5.319,516 Ft 8 Raktáron
Nincs fogantyú
94.0 mm
Zamak
Eurokulcs (5333)
72.830,697 Ft - 152.944,464 Ft Gyártás alatt
Nincs fogantyú
94.0 mm
Zamak
5 mm dupla bites kulcs
3.772,7065 Ft - 5.319,516 Ft Gyártás alatt
Nincs fogantyú
80.0 mm
Zamak
Eurokulcs (5333)
3.419,6977 Ft - 4.821,7796 Ft 11 Raktáron
Nincs fogantyú
94.0 mm
Zamak
Kulcs nélküli
3.419,6977 Ft - 4.821,7796 Ft Gyártás alatt
Nincs fogantyú
80.0 mm
Zamak
Kulcs nélküli
3.158,6393 Ft - 3.474,5033 Ft 1530 Raktáron
Nincs fogantyú
200.0 mm
PA
Eurokulcs (5333)
2.355,1781 Ft - 2.590,696 Ft Gyártás alatt
Nincs fogantyú
200.0 mm
PA
Kulcs nélküli
1.651,4362 Ft - 2.230,546 Ft Gyártás alatt
Catch Plate
55.0 mm
Zamak
Kulcs nélküli
2.351,3933 Ft - 2.586,5326 Ft Gyártás alatt
Nincs fogantyú
200.0 mm
PA
Eurokulcs (5333)
2.355,1781 Ft - 2.590,696 Ft 9 Raktáron
Nincs fogantyú
200.0 mm
PA
Kulcs nélküli
1.824,3672 Ft - 2.120,1619 Ft Gyártás alatt
Outside Locking Handle
225.0 mm
PA
Kulcs nélküli
Karos zár 140.0 mm PA

20048167

Ártartomány
26.615 Ft - 7.516 Ft

Készletszintek
86 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    120.0 mm
  • Teljes hossz
    200.0 mm
  • Szerelőfurat hossza
    24.0 mm
  • Szerelőfurat szélessége
    24.0 mm
  • Fogótartomány
    60.0 mm
Acél Karos zár

20048112

Ártartomány
2.194 Ft - 1.623 Ft

Készletszintek
45 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    20.0 mm
  • Teljes szélesség
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    125.0 mm
  • Szerelőfurat hossza
    8.1 mm
  • Szerelőfurat szélessége
    8.1 mm
Záró Eurokulcs (5333) 140.0 mm PA Fekete

20048136

Ártartomány
2.553 Ft - 2.321 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    120.0 mm
  • Teljes hossz
    200.0 mm
  • Szerelőfurat hossza
    24.0 mm
  • Szerelőfurat szélessége
    24.0 mm
  • Fogótartomány
    60.0 mm
T-fogantyús húzózár 80.0 mm Zamak

20077686

Ártartomány
5.319 Ft - 3.772 Ft

Készletszintek
8 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    67.0 mm
  • Teljes szélesség
    90.0 mm
  • Teljes hossz
    94.0 mm
  • Szerelőfurat hossza
    80.0 mm
  • Szerelőfurat szélessége
    51.0 mm
Szekrényzár 5 mm dupla bites kulcs Zamak

20077709

Ártartomány
152.944 Ft - 72.830 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    35.0 mm
  • Teljes szélesség
    90.0 mm
  • Teljes hossz
    94.0 mm
  • Szerelőfurat hossza
    80.0 mm
  • Szerelőfurat szélessége
    51.0 mm
T-fogantyús húzózár 100.0 mm Zamak

20077662

Ártartomány
5.319 Ft - 3.772 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    67.0 mm
  • Teljes szélesség
    90.0 mm
  • Teljes hossz
    80.0 mm
  • Szerelőfurat hossza
    80.0 mm
  • Szerelőfurat szélessége
    51.0 mm
T-fogantyús húzózár 80.0 mm Zamak

20077693

Ártartomány
4.821 Ft - 3.419 Ft

Készletszintek
11 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    67.0 mm
  • Teljes szélesség
    90.0 mm
  • Teljes hossz
    94.0 mm
  • Szerelőfurat hossza
    80.0 mm
  • Szerelőfurat szélessége
    51.0 mm
T-fogantyús húzózár 100.0 mm Zamak

20077679

Ártartomány
4.821 Ft - 3.419 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    67.0 mm
  • Teljes szélesség
    90.0 mm
  • Teljes hossz
    80.0 mm
  • Szerelőfurat hossza
    80.0 mm
  • Szerelőfurat szélessége
    51.0 mm
Záró Eurokulcs (5333) 140.0 mm PA Fekete

20048129

Ártartomány
3.474 Ft - 3.158 Ft

Készletszintek
1530 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    120.0 mm
  • Teljes hossz
    200.0 mm
  • Szerelőfurat hossza
    24.0 mm
  • Szerelőfurat szélessége
    24.0 mm
  • Fogótartomány
    50.0 mm
Nem zárható Kulcs nélküli 140.0 mm PA Fekete

20048150

Ártartomány
2.590 Ft - 2.355 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    120.0 mm
  • Teljes hossz
    200.0 mm
  • Szerelőfurat hossza
    24.0 mm
  • Szerelőfurat szélessége
    24.0 mm
  • Fogótartomány
    50.0 mm
Karos zár 40.0 mm 30.0 mm Zamak

20048099

Ártartomány
2.230 Ft - 1.651 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Teljes hossz
    55.0 mm
  • Szerelőfurat hossza
    40.0 mm
  • Szerelőfurat szélessége
    30.0 mm
  • Anyag
    Zamak
Záró Eurokulcs (5333) 140.0 mm PA Fekete

20048143

Ártartomány
2.586 Ft - 2.351 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    120.0 mm
  • Teljes hossz
    200.0 mm
  • Szerelőfurat hossza
    24.0 mm
  • Szerelőfurat szélessége
    24.0 mm
  • Fogótartomány
    80.0 mm
Nem zárható Kulcs nélküli 140.0 mm PA Fekete

20048174

Ártartomány
2.590 Ft - 2.355 Ft

Készletszintek
9 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    120.0 mm
  • Teljes hossz
    200.0 mm
  • Szerelőfurat hossza
    24.0 mm
  • Szerelőfurat szélessége
    24.0 mm
  • Fogótartomány
    80.0 mm
PA Karos zár 18.0 mm Kulcs nélküli

20048075

Ártartomány
2.120 Ft - 1.824 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    65.0 mm
  • Teljes szélesség
    55.0 mm
  • Teljes hossz
    225.0 mm
  • Szerelőfurat hossza
    46.0 mm
  • Szerelőfurat szélessége
    75.0 mm