Menü Keresés

Függőleges gyorsrögzítő

Raktáron

A vízszintes gyorsrögzítők kialakítása alacsony, fogantyújuk párnázott, és horganyzott alkatrészeik ellenállnak a korróziónak. A fogantyú és a lefogórúd ellenkező irányban mozogva erős befogást tesznek lehetővé.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
25 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség A rúd alatti magasság Talp típus Teljes hossz Teherbírás Teljes anyag Megveszem
11.974,5483 Ft - 11.974,5483 Ft 1 Raktáron
23.0 mm
Flanged
69.9 mm
150.0 kg
Rozsdamentes acél
5.197,2828 Ft - 5.773,4686 Ft Gyártás alatt
32.4 mm
Flanged
175.0 mm
250.0 kg
Acél
5.691,1856 Ft - 5.805,8067 Ft 1 Raktáron
23.0 mm
Flanged
123.0 mm
150.0 kg
Acél
3.487,0984 Ft - 3.874,1157 Ft Gyártás alatt
16.0 mm
Flanged
61.5 mm
71.0 kg
Acél
3.114,0871 Ft - 3.459,0592 Ft 24 Raktáron
15.6 mm
Flanged
56.2 mm
50.0 kg
Acél
8.553,2625 Ft - 8.553,2625 Ft Gyártás alatt
43.0 mm
Flanged
220.0 mm
350.0 kg
Acél
5.230,216 Ft - 7.780,4839 Ft Gyártás alatt
23.9 mm
Flanged
88.0 mm
100.0 kg
Acél
4.109,4536 Ft - 6.113,2355 Ft 3 Raktáron
28.3 mm
Straight
76.1 mm
100.0 kg
Acél
2.988,6911 Ft - 4.445,9871 Ft Gyártás alatt
16.0 mm
Flanged
53.5 mm
50.0 kg
Acél
5.417,0076 Ft - 8.058,35 Ft Gyártás alatt
72.0 mm
Front
119.0 mm
200.0 kg
Acél
9.152,8782 Ft - 13.615,8404 Ft Gyártás alatt
42.0 mm
Flanged
144.0 mm
275.0 kg
Acél
6.537,77 Ft - 9.725,5984 Ft Gyártás alatt
42.0 mm
Flanged
143.0 mm
275.0 kg
Acél
5.043,4244 Ft - 7.502,6049 Ft Gyártás alatt
40.0 mm
Straight
146.5 mm
150.0 kg
Acél
5.603,7992 Ft - 8.336,229 Ft 2 Raktáron
31.0 mm
Flanged
146.6 mm
175.0 kg
Acél
10.460,4191 Ft - 15.560,9679 Ft Gyártás alatt
65.0 mm
Flanged
106.0 mm
500.0 kg
Acél
11.020,8069 Ft - 16.394,592 Ft 1 Raktáron
50.8 mm
Flanged
178.0 mm
450.0 kg
Acél
6.724,5616 Ft - 10.003,4775 Ft Gyártás alatt
56.5 mm
Straight
144.0 mm
275.0 kg
Acél
4.483,0367 Ft - 6.668,9807 Ft Gyártás alatt
64.0 mm
Front
74.0 mm
100.0 kg
Acél
7.471,7279 Ft - 11.114,9678 Ft Gyártás alatt
31.0 mm
Flanged
100.0 mm
175.0 kg
Acél
4.856,6199 Ft - 7.224,7388 Ft Gyártás alatt
31.2 mm
Flanged
100.0 mm
175.0 kg
Acél
  • / 2
Függőleges gyorsrögzítő 150.0 kg Függőleges Rozsdamentes acél

10390290

Ártartomány
11.974 Ft - 11.974 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • A rúd alatti magasság
    23.0 mm
  • Teljes hossz
    69.9 mm
  • Teherbírás
    150.0 kg
  • Teljes magasság
    119.0 mm
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
Függőleges gyorsrögzítő 250.0 kg Függőleges Acél

10390054

Ártartomány
5.773 Ft - 5.197 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • A rúd alatti magasság
    32.4 mm
  • Teljes hossz
    175.0 mm
  • Teherbírás
    250.0 kg
  • Teljes magasság
    101.8 mm
  • Teljes anyag
    Acél
Függőleges gyorsrögzítő 150.0 kg Függőleges Acél

10390047

Ártartomány
5.805 Ft - 5.691 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • A rúd alatti magasság
    23.0 mm
  • Teljes hossz
    123.0 mm
  • Teherbírás
    150.0 kg
  • Teljes magasság
    62.7 mm
  • Teljes anyag
    Acél
Függőleges gyorsrögzítő 71.0 kg Függőleges Acél

10390030

Ártartomány
3.874 Ft - 3.487 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • A rúd alatti magasság
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    61.5 mm
  • Teherbírás
    71.0 kg
  • Teljes magasság
    98.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
Függőleges gyorsrögzítő 50.0 kg Függőleges Acél

10390023

Ártartomány
3.459 Ft - 3.114 Ft

Készletszintek
24 Raktáron
Tulajdonságok
  • A rúd alatti magasság
    15.6 mm
  • Teljes hossz
    56.2 mm
  • Teherbírás
    50.0 kg
  • Teljes magasság
    77.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
Függőleges gyorsrögzítő 350.0 kg Függőleges Acél

10390061

Ártartomány
8.553 Ft - 8.553 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • A rúd alatti magasság
    43.0 mm
  • Teljes hossz
    220.0 mm
  • Teherbírás
    350.0 kg
  • Teljes magasság
    136.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
Függőleges gyorsrögzítő 100.0 kg Acél

10349632

Ártartomány
7.780 Ft - 5.230 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • A rúd alatti magasság
    23.9 mm
  • Teljes hossz
    88.0 mm
  • Teherbírás
    100.0 kg
  • Teljes magasság
    105.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
Függőleges gyorsrögzítő 100.0 kg Acél

10349670

Ártartomány
6.113 Ft - 4.109 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • A rúd alatti magasság
    28.3 mm
  • Teljes hossz
    76.1 mm
  • Teherbírás
    100.0 kg
  • Teljes magasság
    110.4 mm
  • Teljes anyag
    Acél
Függőleges gyorsrögzítő 50.0 kg Függőleges Acél

10349717

Ártartomány
4.445 Ft - 2.988 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • A rúd alatti magasság
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    53.5 mm
  • Teherbírás
    50.0 kg
  • Teljes magasság
    65.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
Függőleges gyorsrögzítő 200.0 kg Függőleges Acél

10349755

Ártartomány
8.058 Ft - 5.417 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • A rúd alatti magasság
    72.0 mm
  • Teljes hossz
    119.0 mm
  • Teherbírás
    200.0 kg
  • Teljes magasság
    215.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
Függőleges gyorsrögzítő 275.0 kg Függőleges Acél

10349939

Ártartomány
13.615 Ft - 9.152 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • A rúd alatti magasság
    42.0 mm
  • Teljes hossz
    144.0 mm
  • Teherbírás
    275.0 kg
  • Teljes magasság
    195.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
Vertical Toggle Clamp 275.0 kg Steel

10349656

Ártartomány
9.725 Ft - 6.537 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • A rúd alatti magasság
    42.0 mm
  • Teljes hossz
    143.0 mm
  • Teherbírás
    275.0 kg
  • Teljes magasság
    199.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
Függőleges gyorsrögzítő 150.0 kg Acél

10349694

Ártartomány
7.502 Ft - 5.043 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • A rúd alatti magasság
    40.0 mm
  • Teljes hossz
    146.5 mm
  • Teherbírás
    150.0 kg
  • Teljes magasság
    189.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
Függőleges gyorsrögzítő 175.0 kg Acél

10349731

Ártartomány
8.336 Ft - 5.603 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • A rúd alatti magasság
    31.0 mm
  • Teljes hossz
    146.6 mm
  • Teherbírás
    175.0 kg
  • Teljes magasság
    114.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
Függőleges gyorsrögzítő 500.0 kg Függőleges Acél

10349779

Ártartomány
15.560 Ft - 10.460 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • A rúd alatti magasság
    65.0 mm
  • Teljes hossz
    106.0 mm
  • Teherbírás
    500.0 kg
  • Teljes magasság
    179.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
Vertical Toggle Clamp 450.0 kg Steel

10349663

Ártartomány
16.394 Ft - 11.020 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • A rúd alatti magasság
    50.8 mm
  • Teljes hossz
    178.0 mm
  • Teherbírás
    450.0 kg
  • Teljes magasság
    220.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
Függőleges gyorsrögzítő 275.0 kg Acél

10349700

Ártartomány
10.003 Ft - 6.724 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • A rúd alatti magasság
    56.5 mm
  • Teljes hossz
    144.0 mm
  • Teherbírás
    275.0 kg
  • Teljes magasság
    219.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
Függőleges gyorsrögzítő 100.0 kg Acél

10349748

Ártartomány
6.668 Ft - 4.483 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • A rúd alatti magasság
    64.0 mm
  • Teljes hossz
    74.0 mm
  • Teherbírás
    100.0 kg
  • Teljes magasság
    165.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
Függőleges gyorsrögzítő 175.0 kg Függőleges Acél

10349922

Ártartomány
11.114 Ft - 7.471 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • A rúd alatti magasság
    31.0 mm
  • Teljes hossz
    100.0 mm
  • Teherbírás
    175.0 kg
  • Teljes magasság
    174.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
Függőleges gyorsrögzítő 175.0 kg Acél

10349649

Ártartomány
7.224 Ft - 4.856 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • A rúd alatti magasság
    31.2 mm
  • Teljes hossz
    100.0 mm
  • Teherbírás
    175.0 kg
  • Teljes magasság
    174.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
Függőleges gyorsrögzítő 175.0 kg Acél

10349687

Ártartomány
7.502 Ft - 5.043 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • A rúd alatti magasság
    40.0 mm
  • Teljes hossz
    100.0 mm
  • Teherbírás
    175.0 kg
  • Teljes magasság
    180.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
Függőleges gyorsrögzítő 100.0 kg Függőleges Acél

10349724

Ártartomány
6.668 Ft - 4.483 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • A rúd alatti magasság
    23.9 mm
  • Teljes hossz
    75.3 mm
  • Teherbírás
    100.0 kg
  • Teljes magasság
    80.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
Függőleges gyorsrögzítő 500.0 kg Függőleges Acél

10349762

Ártartomány
10.281 Ft - 6.911 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • A rúd alatti magasság
    82.0 mm
  • Teljes hossz
    151.0 mm
  • Teherbírás
    500.0 kg
  • Teljes magasság
    240.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
Függőleges gyorsrögzítő 71.0 kg Függőleges Rozsdamentes acél

10390283

Ártartomány
10.880 Ft - 10.880 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • A rúd alatti magasság
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    57.0 mm
  • Teherbírás
    71.0 kg
  • Teljes magasság
    96.0 mm
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
Függőleges gyorsrögzítő 50.0 kg Függőleges Rozsdamentes acél

10390276

Ártartomány
6.389 Ft - 5.751 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • A rúd alatti magasság
    15.6 mm
  • Teljes hossz
    51.0 mm
  • Teherbírás
    50.0 kg
  • Teljes magasság
    77.0 mm
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél