Menü Keresés

Dokumentum tartók

Raktáron

A dokumentum tartók biztosítják a dokumentáció tartalmának könnyű hozzáférhetőségét a gépfedeleken, elektromos paneleken és hasonló alkalmazásokon. A tartókat öntapadó szalagokkal szállítjuk a gyors rögzítésért.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Kompatibilis alkalmazás(ok) Teljes hossz Anyag Teljes mélység Teljes szélesség Megveszem
980,3526 Ft - 1.078,3879 Ft 191 Raktáron
A4
234.0 mm
ABS
31.0 mm
257.0 mm
2.595,0338 Ft - 6.009,238 Ft Gyártás alatt
A5
212.0 mm
ABS
20.6 mm
202.0 mm
ABS Dokumentumtartó 234.0 mm

10128688

Ártartomány
1.078 Ft - 980 Ft

Készletszintek
191 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Bézs
  • Teljes anyag
    Akrilnitril-butadién-sztirol
  • Rögzítés típusa
    Csavar vagy öntapadó szalag
  • Távolság a furatközépponttól
    70.0 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    6.0 mm
ABS Dokumentumtartó 212.0 mm

10128725

Ártartomány
6.009 Ft - 2.595 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Bézs
  • Teljes anyag
    Akrilnitril-butadién-sztirol
  • Rögzítés típusa
    Csavar vagy öntapadó szalag
  • Távolság a furatközépponttól
    60.0 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    6.0 mm