A rezgéscsillapító géplábak erősen tapadva a padlóhoz elnyelik az ütéseket, és csillapítják a zajt. Ezek a rögzítők ideálisak gépek és szállítószalagok talpához.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Teljes átmérő | Talp magassága | Maximum Load | Menethossz | Megveszem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10300428 | 22.248,4883 Ft - 22.248,4883 Ft | Gyártás alatt |
M12
|
4.724 in
120.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||
10300435 | 35.842,9505 Ft - 35.842,9505 Ft | Gyártás alatt |
M16
|
6.299 in
160.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||
14.058,6695 Ft - 14.058,6695 Ft | Gyártás alatt |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz