Menü Keresés

Húzófogantyúk – átmenő furatos, döntött, ívelt

Raktáron

Az átmenő furatos döntött ívelt húzófogantyú-szerelvények elölről rögzíthetők, ergonomikus profiljuk esztétikus megjelenést és kényelmes használatot biztosít. Többféle kialakításukkal és anyagukkal sokféle környezetben számos feladatra alkalmasak.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
16 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Fogantyú anyaga Teljes magasság Megveszem
2.621,1014 Ft - 3.257,1033 Ft 170 Raktáron
Poliamid
39.0 mm
2.124,1641 Ft - 2.832,2189 Ft Gyártás alatt
Poliamid
55.0 mm
4.532,2309 Ft - 5.665,288 Ft 228 Raktáron
Poliamid
46.0 mm
2.124,1641 Ft - 2.832,2189 Ft Gyártás alatt
Poliamid
55.0 mm
4.724,7651 Ft - 12.673,4621 Ft 20 Raktáron
Acél
107.0 mm
4.327,2332 Ft - 11.602,6117 Ft Gyártás alatt
Acél
107.0 mm
6.868,831 Ft - 6.868,831 Ft Gyártás alatt
Acél
107.0 mm
2.926,1097 Ft - 7.849,4371 Ft 7 Raktáron
Acél
107.0 mm
Gyártás alatt
Acél
107.0 mm
2.124,1641 Ft - 2.832,2189 Ft Gyártás alatt
Poliamid
56.0 mm
3.486,5646 Ft - 9.346,5483 Ft Gyártás alatt
Acél
107.0 mm
8.990,0877 Ft - 8.990,0877 Ft Gyártás alatt
Acél
107.0 mm
2.457,3023 Ft - 3.052,7651 Ft Gyártás alatt
Poliamid
39.0 mm
1.119,6228 Ft - 3.264,5341 Ft 115 Raktáron
Alumínium
55.0 mm
381,2807 Ft - 862,9182 Ft 8 Raktáron
Poliamid
40.0 mm
1.119,6228 Ft - 3.264,5341 Ft Gyártás alatt
Acél
80.0 mm
Húzófogantyú 39.0 mm Menetes átmenő furat Fekete

10072639

Ártartomány
3.257 Ft - 2.621 Ft

Készletszintek
170 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat középpontjának távolsága
    120.0 mm
  • Teljes magasság
    39.0 mm
  • Teljes hossz
    144.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    30% üvegszál erősítésű poliamid 6
Húzófogantyú 55.0 mm Menetes betét Fekete

10333549

Ártartomány
2.832 Ft - 2.124 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat átmérő
    8.0 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    20.0 mm
  • Teljes magasság
    55.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    30% üvegszál erősítésű poliamid 6
Húzófogantyú 46.0 mm Menetes átmenő furat Fekete

10185957

Ártartomány
5.665 Ft - 4.532 Ft

Készletszintek
228 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Szerelőfurat középpontjának távolsága
    160.0 mm
  • Teljes magasság
    46.0 mm
  • Teljes hossz
    178.0 mm
  • Szín
    Fekete
Húzófogantyú 55.0 mm Menetes betét Fekete

10333532

Ártartomány
2.832 Ft - 2.124 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat átmérő
    8.0 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    20.0 mm
  • Teljes magasság
    55.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    30% üvegszál erősítésű poliamid 6
Húzófogantyú szerelvények 8.5 mm Through Hole 600.0 mm Acél

20074531

Ártartomány
12.673 Ft - 4.724 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    8.5 mm Through Hole
  • Szerelőfurat középpontjának távolsága
    600.0 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    8.5 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    16.0 mm
  • Teljes magasság
    107.0 mm
Húzófogantyú szerelvények 8.5 mm Through Hole 500.0 mm Acél

20074524

Ártartomány
11.602 Ft - 4.327 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Menetméret
    8.5 mm Through Hole
  • Szerelőfurat középpontjának távolsága
    500.0 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    8.5 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    16.0 mm
  • Teljes magasság
    107.0 mm
Húzófogantyú szerelvények 8.5 mm Through Hole 800.0 mm Acél

20074555

Ártartomány
6.868 Ft - 6.868 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Menetméret
    8.5 mm Through Hole
  • Szerelőfurat középpontjának távolsága
    800.0 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    8.5 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    16.0 mm
  • Teljes magasság
    107.0 mm
Húzófogantyú szerelvények 8.5 mm Through Hole 300.0 mm Acél

20074500

Ártartomány
7.849 Ft - 2.926 Ft

Készletszintek
7 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    8.5 mm Through Hole
  • Szerelőfurat középpontjának távolsága
    300.0 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    8.5 mm
  • Teljes magasság
    107.0 mm
  • Teljes hossz
    332.0 mm
Húzófogantyú szerelvények 8.5 mm Through Hole 700.0 mm Acél

20074548


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Menetméret
    8.5 mm Through Hole
  • Szerelőfurat középpontjának távolsága
    700.0 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    8.5 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    16.0 mm
  • Teljes magasság
    107.0 mm
Húzófogantyú 56.0 mm Menetes betét Fekete

10333556

Ártartomány
2.832 Ft - 2.124 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat átmérő
    4.2 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    20.0 mm
  • Teljes magasság
    56.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    30% üvegszál erősítésű poliamid 6
Húzófogantyú szerelvények 8.5 mm Through Hole 400.0 mm Acél

20074517

Ártartomány
9.346 Ft - 3.486 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Menetméret
    8.5 mm Through Hole
  • Szerelőfurat középpontjának távolsága
    400.0 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    8.5 mm
  • Teljes magasság
    107.0 mm
  • Teljes hossz
    432.0 mm
Húzófogantyú szerelvények 8.5 mm Through Hole 1000.0 mm Acél

20074494

Ártartomány
8.990 Ft - 8.990 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Menetméret
    8.5 mm Through Hole
  • Szerelőfurat középpontjának távolsága
    1000.0 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    8.5 mm
  • Teljes magasság
    107.0 mm
  • Teljes hossz
    1032.0 mm
Húzófogantyú 39.0 mm Menetes átmenő furat Fekete

10185964

Ártartomány
3.052 Ft - 2.457 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat középpontjának távolsága
    120.0 mm
  • Teljes magasság
    39.0 mm
  • Teljes hossz
    135.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    30% üvegszál erősítésű poliamid 6
Húzófogantyú 55.0 mm (L) GF PA Fekete

10100639

Ártartomány
3.264 Ft - 1.119 Ft

Készletszintek
115 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat átmérő
    9.0 mm
  • Teljes magasság
    55.0 mm
  • Teljes hossz
    55.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliamid
Fogantyú 40.0 mm 186.5 mm Poliamid Fekete

10095683

Ártartomány
862 Ft - 381 Ft

Készletszintek
8 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat középpontjának távolsága
    160.0 mm
  • Teljes magasság
    40.0 mm
  • Teljes hossz
    186.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    30% üvegszál erősítésű poliamid 6
Húzófogantyú 80.0 mm Acél Fekete

10100646

Ártartomány
3.264 Ft - 1.119 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    80.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Fogantyú anyaga
    Acél
  • Fogantyú kialakítása
    Fogantyúvégek