A prémium behúzózárak enyhén hajlított, alacsony profilú, felszínre szerelhető kivitelben kaphatók; esztétikusak, valamint terhelés vagy rezgés hatására sem nyílnak ki. Az üzemelő részeket nagyon erős megjelenést és külső behatások elleni ellenállóképességet biztosító ház takarja. Az egyszerű karos működtetés biztonságos zárást, valamint gyors és könnyű hozzáférést biztosít. A szegecselhető kivitel megbízható teljesítményt és tartósságot nyújt. Ezért ez a zár ideális kültéri használatra; legnagyobb terhelhetősége 1200 N. Kulcsos és kulcs nélküli típusban rendelhető.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Szín | Teljes szélesség | Teljes magasság | Megveszem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10281024 | Gyártás alatt |
2.539 in
64.5 mm
|
Fekete
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||
1 Raktáron |
2.539 in
64.5 mm
|
Króm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||
Gyártás alatt |
2.539 in
64.5 mm
|
Fekete
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz