Menü Keresés

Double Universal Joints - Unbored Solid Ends

Gyártás alatt

These Double Universal Joints with unbored solid ends are mechanical components used when significant bending angles are required or when two shafts are offset with respect to each other. The distinct form makes them perfect for demanding applications requiring high torque capacity, resistance to wear and tear, and the ability to endure significant misalignment angles.

They are designed to withstand enormous loads and provide long-lasting performance in difficult working environments. It has a maximum driving speed of 1000rpm for the ball-bearing joints.

It can bend up to 45 degrees per joint; it is accurate, silent, and smooth in motion. It may be installed and removed from the application using the appropriate tools. Typical applications include industrial machinery, and conveyor systems.

  • Used for bending angles or when two shafts are offset with respect to each other.
  • It has a maximum driving speed of 1000rpm for the ball-bearing joints.
  • It can bend up to 45 degrees per joint.
  • Used in industrial machinery, and conveyor systems.
Material: 304 Stainless Steel

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
10 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség l1 d tol. h4 l2 w1 l3 Megveszem
22.272,417 Ft - 29.696,5565 Ft Gyártás alatt
105.0
25.0
37.0
25.0
30.0
27.840,522 Ft - 37.120,6957 Ft Gyártás alatt
125.0
32.0
43.0
26.0
38.0
20.048,243 Ft - 26.728,4348 Ft Gyártás alatt
63.0
17.0
20.0
12.0
22.0
98.810,843 Ft - 131.747,7913 Ft Gyártás alatt
237.0
60.0
83.0
53.0
70.0
20.048,243 Ft - 26.728,4348 Ft Gyártás alatt
89.0
20.0
31.0
21.0
26.0
20.048,243 Ft - 26.728,4348 Ft Gyártás alatt
75.0
17.0
26.0
18.0
22.0
51.225,026 Ft - 68.301,313 Ft Gyártás alatt
189.0
50.0
66.0
42.0
56.0
20.048,243 Ft - 26.728,4348 Ft Gyártás alatt
61.0
13.0
21.0
14.0
18.0
22.272,417 Ft - 29.696,5565 Ft Gyártás alatt
87.0
25.0
28.0
16.0
30.0
33.408,626 Ft - 44.544,8348 Ft Gyártás alatt
155.0
40.0
54.0
34.0
46.0
Dupla univerzális csukló 25.0 105.0 37.0 304 Rozsdamentes acél

20216627

Ártartomány
29.696 Ft - 22.272 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    25.0
  • l1
    105.0
  • l2
    37.0
  • l3
    30.0
Dupla univerzális csukló 32.0 125.0 43.0 304 Rozsdamentes acél

20216634

Ártartomány
37.120 Ft - 27.840 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    32.0
  • l1
    125.0
  • l2
    43.0
  • l3
    38.0
Dupla univerzális csukló 17.0 63.0 20.0 304 Rozsdamentes acél

20216597

Ártartomány
26.728 Ft - 20.048 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    17.0
  • l1
    63.0
  • l2
    20.0
  • l3
    22.0
Dupla univerzális csukló 60.0 237.0 83.0 304 Rozsdamentes acél

20216665

Ártartomány
131.747 Ft - 98.810 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    60.0
  • l1
    237.0
  • l2
    83.0
  • l3
    70.0
Dupla univerzális csukló 20.0 89.0 31.0 304 Rozsdamentes acél

20216351

Ártartomány
26.728 Ft - 20.048 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    20.0
  • l1
    89.0
  • l2
    31.0
  • l3
    26.0
Dupla univerzális csukló 17.0 75.0 26.0 304 Rozsdamentes acél

20216603

Ártartomány
26.728 Ft - 20.048 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    17.0
  • l1
    75.0
  • l2
    26.0
  • l3
    22.0
Dupla univerzális csukló 50.0 189.0 66.0 304 Rozsdamentes acél

20216658

Ártartomány
68.301 Ft - 51.225 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    50.0
  • l1
    189.0
  • l2
    66.0
  • l3
    56.0
Dupla univerzális csukló 13.0 61.0 21.0 304 Rozsdamentes acél

20216580

Ártartomány
26.728 Ft - 20.048 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    13.0
  • l1
    61.0
  • l2
    21.0
  • l3
    18.0
Dupla univerzális csukló 25.0 87.0 28.0 304 Rozsdamentes acél

20216610

Ártartomány
29.696 Ft - 22.272 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    25.0
  • l1
    87.0
  • l2
    28.0
  • l3
    30.0
Dupla univerzális csukló 40.0 155.0 54.0 304 Rozsdamentes acél

20216641

Ártartomány
44.544 Ft - 33.408 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    40.0
  • l1
    155.0
  • l2
    54.0
  • l3
    46.0