A lapos fém kiemelőpánttal szerelt ajtó gyorsan, egyszerűen levehető; a pánt 180 fokos szögben forog. Balos és jobbos verzióban is rendelhető.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Szín | Rögzítés iránya | Anyag | Teljes szélesség | Megveszem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.378,3047 Ft - 2.616,1352 Ft | Gyártás alatt |
3.15 in
80.0 mm
|
Fekete
|
Balos
|
Cinkötvözet
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||
1.770,6984 Ft - 12.403,1504 Ft | Gyártás alatt |
3.15 in
80.0 mm
|
Króm
|
Balos
|
Cinkötvözet
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||
2.643,5273 Ft - 6.924,1393 Ft | 20 Raktáron |
2.5 in
63.5 mm
|
Fekete
|
Jobbos
|
Cink
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||||
1.825,3803 Ft - 4.397,764 Ft | 64 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Króm
|
Jobbos és balos
|
Acél
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
582,5796 Ft - 1.403,5417 Ft | 28 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Króm
|
Jobbos és balos
|
Acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
4.427,4924 Ft - 10.666,9173 Ft | 25 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Króm
|
Jobbos és balos
|
Rozsdamentes acél
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
1.088,5032 Ft - 2.859,0665 Ft | Gyártás alatt |
1.004 in
25.5 mm
|
Fekete
|
Jobbos
|
Cink
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
2.136,0703 Ft - 5.135,923 Ft | 21 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Króm
|
Jobbos és balos
|
Acél
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
10300107 | 3.087,5949 Ft - 7.423,1763 Ft | 100 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Króm
|
Jobbos és balos
|
Rozsdamentes acél
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
1.106,8765 Ft - 2.671,9276 Ft | 83 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Króm
|
Jobbos és balos
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
1.088,5032 Ft - 2.859,0665 Ft | 467 Raktáron |
1.004 in
25.5 mm
|
Fekete
|
Balos
|
Cink
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
1.844,7805 Ft - 4.439,3505 Ft | Gyártás alatt |
3.15 in
80.0 mm
|
Króm
|
Jobbos és balos
|
Acél
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
2.297,2545 Ft - 5.530,9941 Ft | 25 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Króm
|
Jobbos és balos
|
Rozsdamentes acél
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
5.456,6862 Ft - 13.151,7059 Ft | Gyártás alatt |
3.15 in
80.0 mm
|
Króm
|
Jobbos és balos
|
Rozsdamentes acél
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||
1.767,1114 Ft - 4.252,2117 Ft | Gyártás alatt |
3.15 in
80.0 mm
|
Króm
|
Jobbos és balos
|
Acél
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
2.155,4978 Ft - 5.187,9061 Ft | Gyártás alatt |
3.15 in
80.0 mm
|
Króm
|
Jobbos és balos
|
Acél
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||
3.165,2777 Ft - 7.610,3152 Ft | Gyártás alatt |
3.15 in
80.0 mm
|
Króm
|
Jobbos és balos
|
Rozsdamentes acél
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
1.293,1426 Ft - 10.147,0869 Ft | 78 Raktáron |
2.52 in
64.0 mm
|
Fekete
|
Jobbos
|
Cinkötvözet
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||||
2.378,3047 Ft - 2.616,1352 Ft | Gyártás alatt |
3.15 in
80.0 mm
|
Fekete
|
Jobbos
|
Cinkötvözet
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||
1.770,6984 Ft - 12.403,1504 Ft | 17 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Króm
|
Jobbos
|
Cinkötvözet
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz