Menü Keresés

Kiálló karos kompressziós zárak

Raktáron

Az eltolásos kompressziós zárak 0–24 mm-es vagy 24–26 mm-es állítható zárási mélységgel rendelhetők. Egyforma kulcsos, eltérő kulcsos kialakítással vagy zárómechanizmus nélkül kaphatók. Zárókulcs esetében két kulccsal szállítjuk minden zárhoz.

Legfeljebb 2 mm panelvastagságig használhatók, és esztétikus kioldószerkezettel rendelkeznek. Öntött cinkötvözetből készült, a retesz fekete porbevonatú, hogy vizuálisan kellemes megjelenést biztosítson.

  • M5-ös csavarral rögzíthető (nem tartozék)
  • Jó tömítési tulajdonság
  • Könnyen használható kivitel
  • Következő kioldószerkezetet tartalmazza: emelt, süllyesztett, eltolásos.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
3 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Testmagasság Maximális megfogás Teljes hossz Záró mechanizmus Kulcs típusa Megveszem
2.127,5134 Ft - 4.788,0388 Ft 120 Raktáron
26.0 mm
46.0 mm
109.0 mm
Záró
Egyforma kulcsos
2.300,3698 Ft - 2.530,4068 Ft 46 Raktáron
26.0 mm
24.0 mm
109.0 mm
Záró
Egyforma kulcsos
1.534,6245 Ft - 3.453,692 Ft 77 Raktáron
26.0 mm
24.0 mm
109.0 mm
Nem kulcsos
Nincs kulcs
Behúzós nyelves zár 93.0 mm 35.0 mm Cinköntvény

20064419

Ártartomány
4.788 Ft - 2.127 Ft

Készletszintek
120 Raktáron
Tulajdonságok
  • Testmagasság
    26.0 mm
  • Előlap hossza
    93.0 mm
  • Előlap szélessége
    35.0 mm
  • Fogótartomány
    24.0 - 46.0 mm
  • Teljes hossz
    109.0 mm
Behúzós nyelves zár 93.0 mm 35.0 mm Cinköntvény

20064402

Ártartomány
2.530 Ft - 2.300 Ft

Készletszintek
46 Raktáron
Tulajdonságok
  • Testmagasság
    26.0 mm
  • Előlap hossza
    93.0 mm
  • Előlap szélessége
    35.0 mm
  • Fogótartomány
    24.0 mm
  • Teljes hossz
    109.0 mm
Süllyesztett rögzítőfüles kilincszár 109.0 mm 24.0 mm Cinkötvözet

20060060

Ártartomány
3.453 Ft - 1.534 Ft

Készletszintek
77 Raktáron
Tulajdonságok
  • Testmagasság
    26.0 mm
  • Előlap hossza
    93.0 mm
  • Előlap szélessége
    35.0 mm
  • Fogótartomány
    24.0 mm
  • Teljes hossz
    109.0 mm