Menü Keresés

Lock & Seal washers

Raktáron

Lock and seal nuts and bolts in position.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
15 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Belső átmérő Külső átmérő Kompatibilis csavarméretek (mind) Vastagság Megveszem
25,0134 Ft - 25,0134 Ft Gyártás alatt
4.2 mm
10.0 mm
M4
2.8 mm
25,8759 Ft - 25,8759 Ft 672 Raktáron
5.2 mm
10.7 mm
M5
3.0 mm
44,4136 Ft - 57,5296 Ft Gyártás alatt
10.2 mm
20.0 mm
M10
5.0 mm
120,2617 Ft - 195,439 Ft 160 Raktáron
20.3 mm
36.0 mm
M20
6.8 mm
27,1629 Ft - 37,8966 Ft 452 Raktáron
6.2 mm
12.7 mm
M6
3.8 mm
31,4756 Ft - 43,907 Ft 3370 Raktáron
8.2 mm
16.2 mm
M8
4.2 mm
25,0134 Ft - 25,0134 Ft Gyártás alatt
2.1 mm
5.0 mm
M2
1.7 mm
101,8063 Ft - 165,442 Ft Gyártás alatt
16.2 mm
30.0 mm
M16
5.9 mm
58,6796 Ft - 107,0362 Ft 1700 Raktáron
12.2 mm
24.0 mm
M12
5.2 mm
25,0134 Ft - 25,0134 Ft Gyártás alatt
3.1 mm
8.0 mm
M3
2.5 mm
44,4136 Ft - 57,5296 Ft Gyártás alatt
10.2 mm
16.0 mm
M10
4.2 mm
25,0134 Ft - 25,0134 Ft Gyártás alatt
4.2 mm
8.0 mm
M4
2.5 mm
58,6796 Ft - 75,9713 Ft Gyártás alatt
12.2 mm
20.0 mm
M12
5.0 mm
31,4893 Ft - 43,9344 Ft 30 Raktáron
8.2 mm
14.0 mm
M8
3.7 mm
101,8063 Ft - 165,442 Ft 5 Raktáron
16.2 mm
25.0 mm
M16
6.0 mm
Alátét 4.2 mm 10.0 mm 2.8 mm PA

10053768

Ártartomány
25 Ft - 25 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Alátét típusa
    Veszteséggátló alátét
  • Vastagság
    2.8 mm
  • Belső átmérő
    4.2 mm
  • Külső átmérő
    10.0 mm
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M4
Alátét 5.2 mm 10.7 mm 3.0 mm PA

10053775

Ártartomány
25 Ft - 25 Ft

Készletszintek
672 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alátét típusa
    Veszteséggátló alátét
  • Vastagság
    3.0 mm
  • Belső átmérő
    5.2 mm
  • Külső átmérő
    10.7 mm
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M5
Alátét 10.2 mm 20.0 mm 5.0 mm PA

10053805

Ártartomány
57 Ft - 44 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Alátét típusa
    Veszteséggátló alátét
  • Vastagság
    5.0 mm
  • Belső átmérő
    10.2 mm
  • Külső átmérő
    20.0 mm
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M10
Alátét 20.3 mm 36.0 mm 6.8 mm PA

10053836

Ártartomány
195 Ft - 120 Ft

Készletszintek
160 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alátét típusa
    Veszteséggátló alátét
  • Vastagság
    6.8 mm
  • Belső átmérő
    20.3 mm
  • Külső átmérő
    36.0 mm
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M20
Alátét 6.2 mm 12.7 mm 3.8 mm PA

10053782

Ártartomány
37 Ft - 27 Ft

Készletszintek
452 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alátét típusa
    Veszteséggátló alátét
  • Vastagság
    3.8 mm
  • Belső átmérő
    6.2 mm
  • Külső átmérő
    12.7 mm
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M6
Alátét 8.2 mm 16.2 mm 4.2 mm PA

10053799

Ártartomány
43 Ft - 31 Ft

Készletszintek
3370 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alátét típusa
    Veszteséggátló alátét
  • Vastagság
    4.2 mm
  • Belső átmérő
    8.2 mm
  • Külső átmérő
    16.2 mm
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M8
Alátét 2.1 mm 5.0 mm 1.7 mm PA

10053744

Ártartomány
25 Ft - 25 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Alátét típusa
    Veszteséggátló alátét
  • Vastagság
    1.7 mm
  • Belső átmérő
    2.1 mm
  • Külső átmérő
    5.0 mm
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M2
Alátét 16.2 mm 30.0 mm 5.9 mm PA

10053829

Ártartomány
165 Ft - 101 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Alátét típusa
    Veszteséggátló alátét
  • Vastagság
    5.9 mm
  • Belső átmérő
    16.2 mm
  • Külső átmérő
    30.0 mm
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M16
Alátét 12.2 mm 24.0 mm 5.2 mm PA

10053812

Ártartomány
107 Ft - 58 Ft

Készletszintek
1700 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alátét típusa
    Veszteséggátló alátét
  • Vastagság
    5.2 mm
  • Belső átmérő
    12.2 mm
  • Külső átmérő
    24.0 mm
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M12
Alátét 3.1 mm 8.0 mm 2.5 mm PA

10053751

Ártartomány
25 Ft - 25 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Alátét típusa
    Veszteséggátló alátét
  • Vastagság
    2.5 mm
  • Belső átmérő
    3.1 mm
  • Külső átmérő
    8.0 mm
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M3
Alátét 10.2 mm 16.0 mm 4.2 mm PA

10054239

Ártartomány
57 Ft - 44 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Alátét típusa
    Zár és tömítő alátét
  • Vastagság
    4.2 mm
  • Belső átmérő
    10.2 mm
  • Külső átmérő
    16.0 mm
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M10
Alátét 4.2 mm 8.0 mm 2.5 mm PA

10054178

Ártartomány
25 Ft - 25 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Alátét típusa
    Zár és tömítő alátét
  • Vastagság
    2.5 mm
  • Belső átmérő
    4.2 mm
  • Külső átmérő
    8.0 mm
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M4
Alátét 12.2 mm 20.0 mm 5.0 mm PA

10054246

Ártartomány
75 Ft - 58 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Alátét típusa
    Zár és tömítő alátét
  • Vastagság
    5.0 mm
  • Belső átmérő
    12.2 mm
  • Külső átmérő
    20.0 mm
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M12
Alátét 8.2 mm 14.0 mm 3.7 mm PA

10054222

Ártartomány
43 Ft - 31 Ft

Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alátét típusa
    Zár és tömítő alátét
  • Vastagság
    3.7 mm
  • Belső átmérő
    8.2 mm
  • Külső átmérő
    14.0 mm
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M8
Alátét 16.2 mm 25.0 mm 6.0 mm PA

10054253

Ártartomány
165 Ft - 101 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alátét típusa
    Zár és tömítő alátét
  • Vastagság
    6.0 mm
  • Belső átmérő
    16.2 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M16