A kábelbemeneti rendszer átvezető gyűrűk egy szerszámot nem igénylő csatlakozási technológia gépek és berendezések kábelezéséhez. Különböző méretekben kapható, a kínálat nagy része nyitott, és nyílással és furattal rendelkezik. Rendelhető zárt opció is, amely nem rendelkezik nyílással és furattal. A fekete TPE TPV-ből készült tömítések IP65 védelmi fokozattal rendelkeznek. Alkalmasak -30 és 100 C közötti hőmérsékleten történő használatra. A mellékelt kábelbemeneti rendszerlemez külön megvásárolható.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Megveszem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
724,3325 Ft - 796,7545 Ft | Gyártás alatt |
0.878 in
22.3 mm
|
|||||||||
724,3325 Ft - 796,7545 Ft | Gyártás alatt |
0.878 in
22.3 mm
|
|||||||||
724,3325 Ft - 796,7545 Ft | 6 Raktáron |
0.878 in
22.3 mm
|
|||||||||
724,3325 Ft - 796,7545 Ft | Gyártás alatt |
0.878 in
22.3 mm
|
|||||||||
724,3325 Ft - 796,7545 Ft | Gyártás alatt |
0.878 in
22.3 mm
|
|||||||||
724,3325 Ft - 796,7545 Ft | Gyártás alatt |
0.878 in
22.3 mm
|
|||||||||
724,3325 Ft - 796,7545 Ft | Gyártás alatt |
0.878 in
22.3 mm
|
|||||||||
10207611 | 724,3325 Ft - 796,7545 Ft | Gyártás alatt |
0.878 in
22.3 mm
|
||||||||
94,6688 Ft - 94,6688 Ft | 952 Raktáron |
|
|||||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz