A csavaros/hegesztéses rejtett csuklós zsanérok széles választéka alkalmas nagy igénybevételre, és két részes szerelhető megoldást kínálnak, ahol a keretrészt fel kell csavarozni, az ajtó részt pedig anyával kell felszerelni az ajtón lévő hegesztett csaphoz. A tüske használata lehetővé teszi az ajtó levételét a könnyű hozzáférés érdekében. Alkalmasak balos vagy jobbos alkalmazára.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Eltolási távolság | Teljes szárnyhossz | Termék anyaga | Teljes szélesség | Megveszem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyártás alatt |
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||||||
2.706,3964 Ft - 6.269,153 Ft | 450 Raktáron |
0.965 in
24.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Acél
|
1.122 in
28.5 mm
|
||||||
1.126,8106 Ft - 11.103,5746 Ft | 82 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
694,6917 Ft - 764,1609 Ft | 2 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acél
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
912,1768 Ft - 8.878,701 Ft | 216 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||
1.366,703 Ft - 1.503,3733 Ft | 3 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
694,6917 Ft - 764,1609 Ft | 36 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acél
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
20124304 | 1.126,8106 Ft - 11.103,5746 Ft | 34 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
1.516 in
38.5 mm
|
|||||
20068844 | 1.126,8106 Ft - 11.103,5746 Ft | 76 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||||
590,2327 Ft - 5.842,8923 Ft | 382 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Acél
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||
622,4204 Ft - 6.092,4108 Ft | 61 Raktáron |
0.728 in
18.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Acél
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||||
955,0981 Ft - 9.252,9788 Ft | Gyártás alatt |
0.728 in
18.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||||
704,9122 Ft - 775,4034 Ft | 108 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acél
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
643,8878 Ft - 6.466,6887 Ft | Gyártás alatt |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acél
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
2.493,1043 Ft - 5.728,5296 Ft | 98 Raktáron |
0.965 in
24.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Acél
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz