Menü Keresés

Pántok – áttetsző műanyag

Raktáron

Az átlátszó műanyag lapos nyelves pántokat vagy lapos zsanérokat könnyű terhek megtartására használnak olyan alkalmazásoknál, ahol a csavarrögzítő furatokra és a forgási szögre nem nehezedik nyomás.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
6 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Teljes szélesség Megveszem
167,9474 Ft - 195,7676 Ft 300 Raktáron
45.0 mm
38.0 mm
293,6719 Ft - 293,6719 Ft 1100 Raktáron
65.0 mm
41.0 mm
122,7124 Ft - 143,5775 Ft 50 Raktáron
25.0 mm
33.0 mm
580,7997 Ft - 580,7997 Ft 190 Raktáron
100.0 mm
41.0 mm
140,10 Ft - 163,1282 Ft 100 Raktáron
30.0 mm
64.0 mm
687,9455 Ft - 815,7646 Ft Gyártás alatt
200.0 mm
42.0 mm
Átlátszó zsanér 38.0 mm 45.0 mm PC

10388709

Ártartomány
195 Ft - 167 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    45.0 mm
  • Teljes szélesség
    38.0 mm
  • Szín
    Törlés
  • Szárny alakja
    Négyszögletes
  • Anyag besorolása
    Műanyag
Átlátszó zsanér 41.0 mm 65.0 mm PC

10388716

Ártartomány
293 Ft - 293 Ft

Készletszintek
1100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    65.0 mm
  • Teljes szélesség
    41.0 mm
  • Szín
    Törlés
  • Szárny alakja
    Négyszögletes
  • Anyag besorolása
    Műanyag
Átlátszó zsanér 33.0 mm 25.0 mm PC

10388686

Ártartomány
143 Ft - 122 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    25.0 mm
  • Teljes szélesség
    33.0 mm
  • Szín
    Törlés
  • Szárny alakja
    Négyszögletes
  • Anyag besorolása
    Műanyag
Átlátszó zsanér 41.0 mm 100.0 mm PC

10388723

Ártartomány
580 Ft - 580 Ft

Készletszintek
190 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    100.0 mm
  • Teljes szélesség
    41.0 mm
  • Szín
    Törlés
  • Szárny alakja
    Négyszögletes
  • Anyag besorolása
    Műanyag
Átlátszó zsanér 64.0 mm 30.0 mm PC

10388693

Ártartomány
163 Ft - 140 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    30.0 mm
  • Teljes szélesség
    64.0 mm
  • Szín
    Törlés
  • Szárny alakja
    Négyszögletes
  • Anyag besorolása
    Műanyag
Átlátszó zsanér 42.0 mm 200.0 mm PC

10388730

Ártartomány
815 Ft - 687 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    200.0 mm
  • Teljes szélesség
    42.0 mm
  • Szín
    Törlés
  • Szárny alakja
    Négyszögletes
  • Anyag besorolása
    Műanyag