Menü Keresés

Menetes védődugók – széles karima

Raktáron

A széles karimájú menetes védődugók poliamidból készülnek, mely beszívja a festéket, és levételkor a lehető legkisebbre csökkenti a festékmaradékok mennyiségét. A nitriltömítés az illeszkedő felülethez zárja a dugót, így vízálló tömítést biztosít.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
10 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Osztókör átmérője Váll alatti hossz Compatible Thread Sizes Teljes átmérő Fej szélessége a lapok között Teljes magasság Megveszem
46,1934 Ft - 117,4815 Ft Gyártás alatt
10.2 mm
21.6 mm
12.7 mm
17.1 mm
152,8737 Ft - 389,8725 Ft 1646 Raktáron
12.0 NaN
16.8 mm
40.0 mm
25.4 mm
25.4 mm
348,2443 Ft - 888,9097 Ft Gyártás alatt
19.0 mm
63.6 mm
38.1 mm
29.0 mm
94,4405 Ft - 241,2012 Ft 2050 Raktáron
13.2 mm
28.7 mm
19.0 mm
20.3 mm
219,3572 Ft - 559,3374 Ft 650 Raktáron
17.7 mm
47.4 mm
25.4 mm
27.4 mm
43,0171 Ft - 110,2039 Ft 3850 Raktáron
9.9 mm
19.6 mm
12.7 mm
16.8 mm
89,1968 Ft - 227,6856 Ft 1270 Raktáron
14.2 mm
32.6 mm
19.0 mm
22.6 mm
232,1309 Ft - 592,6064 Ft 16 Raktáron
19.5 mm
56.3 mm
28.5 mm
29.5 mm
58,1457 Ft - 148,6713 Ft 2250 Raktáron
10.6 mm
23.2 mm
12.7 mm
17.5 mm
207,7061 Ft - 530,2269 Ft Gyártás alatt
17.7 mm
43.7 mm
25.4 mm
27.7 mm
Menetes dugó tömítéssel UNF 1/2 in x 20 Poliamid Sárga

10149454

Ártartomány
117 Ft - 46 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    Poliamid
  • Kompatibilis menet szabvány
    UNF
  • Teljes átmérő
    21.6 mm
  • Teljes magasság
    17.1 mm
UNF 1-1/16-12 12.0 Poliamid Sárga

10149492

Ártartomány
389 Ft - 152 Ft

Készletszintek
1646 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    Poliamid
  • Kompatibilis menet szabvány
    UNF
  • Osztókör átmérője
    12.0 NaN
  • Teljes átmérő
    40.0 mm
Menetes dugó tömítéssel UNF 1-7/8 in x 12 Poliamid Sárga

10149539

Ártartomány
888 Ft - 348 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    Poliamid
  • Kompatibilis menet szabvány
    UNF
  • Teljes átmérő
    63.6 mm
  • Teljes magasság
    29.0 mm
Menetes dugó tömítéssel UNF 3/4 in x 16 Poliamid Sárga

10149478

Ártartomány
241 Ft - 94 Ft

Készletszintek
2050 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    Poliamid
  • Kompatibilis menet szabvány
    UNF
  • Teljes átmérő
    28.7 mm
  • Teljes magasság
    20.3 mm
Menetes dugó tömítéssel UNF 1-5/16 in x 12 Poliamid Sárga

10149515

Ártartomány
559 Ft - 219 Ft

Készletszintek
650 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    Poliamid
  • Kompatibilis menet szabvány
    UNF
  • Teljes átmérő
    47.4 mm
  • Teljes magasság
    27.4 mm
Menetes dugó tömítéssel UNF 7/16 in x 20 Poliamid Sárga

10149447

Ártartomány
110 Ft - 43 Ft

Készletszintek
3850 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    Poliamid
  • Kompatibilis menet szabvány
    UNF
  • Teljes átmérő
    19.6 mm
  • Teljes magasság
    16.8 mm
Menetes dugó tömítéssel UNF 7/8 in x 14 Poliamid Sárga

10149485

Ártartomány
227 Ft - 89 Ft

Készletszintek
1270 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    Poliamid
  • Kompatibilis menet szabvány
    UNF
  • Teljes átmérő
    32.6 mm
  • Teljes magasság
    22.6 mm
Menetes dugó tömítéssel UNF 1-5/8 in x 12 Poliamid Sárga

10149522

Ártartomány
592 Ft - 232 Ft

Készletszintek
16 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    Poliamid
  • Kompatibilis menet szabvány
    UNF
  • Teljes átmérő
    56.3 mm
  • Teljes magasság
    29.5 mm
Menetes dugó tömítéssel UNF 9/16 in x 18 Poliamid Sárga

10149461

Ártartomány
148 Ft - 58 Ft

Készletszintek
2250 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    Poliamid
  • Kompatibilis menet szabvány
    UNF
  • Teljes átmérő
    23.2 mm
  • Teljes magasság
    17.5 mm
Menetes dugó tömítéssel UNF 1-3/16 in x 12 Poliamid Sárga

10149508

Ártartomány
530 Ft - 207 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    Poliamid
  • Kompatibilis menet szabvány
    UNF
  • Teljes átmérő
    43.7 mm
  • Teljes magasság
    27.7 mm