Menü Keresés

Összekötő dobozok

Gyártás alatt

Az összekötő dobozok tartják az elektromos és/vagy elektronikai berendezéseket, elosztási lehetőséget is kínálva egyben. Halogénmentes vagy tűzálló anyagkivitelben kaphatók.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
25 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Szín Teljes szélesség Teljes anyag Teljes magasság Megveszem
2.861,8567 Ft - 3.297,8495 Ft Gyártás alatt
76.0 mm
Szürke
76.0 mm
Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
51.0 mm
11.811,6475 Ft - 13.611,1594 Ft Gyártás alatt
140.0 mm
Fekete
140.0 mm
Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
82.0 mm
5.177,8066 Ft - 5.966,6412 Ft Gyártás alatt
110.0 mm
Szürke
110.0 mm
Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
57.0 mm
11.523,5585 Ft - 13.279,1799 Ft Gyártás alatt
140.0 mm
Szürke
140.0 mm
Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
82.0 mm
3.722,0642 Ft - 4.289,1078 Ft Gyártás alatt
85.0 mm
Szürke
85.0 mm
Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
51.0 mm
11.523,5585 Ft - 13.279,1799 Ft Gyártás alatt
140.0 mm
Fehér
140.0 mm
Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
82.0 mm
2.861,8567 Ft - 3.297,8495 Ft Gyártás alatt
76.0 mm
Fekete
76.0 mm
Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
51.0 mm
5.177,8066 Ft - 5.966,6412 Ft Gyártás alatt
110.0 mm
Fekete
110.0 mm
Polipropilén
54.5 mm
6.666,8368 Ft - 7.879,6237 Ft Gyártás alatt
Szürke
Akrilnitril-butadién-sztirol
4.244,1939 Ft - 5.019,3152 Ft Gyártás alatt
Fekete
Akrilnitril-butadién-sztirol
10.107,4598 Ft - 11.647,3208 Ft Gyártás alatt
160.0 mm
Szürke
140.0 mm
Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
81.0 mm
2.861,8567 Ft - 3.297,8495 Ft Gyártás alatt
76.0 mm
Fehér
76.0 mm
Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
51.0 mm
5.051,5186 Ft - 5.821,1134 Ft Gyártás alatt
110.0 mm
Fehér
110.0 mm
Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
5.0 mm
11.076,3235 Ft - 11.076,3235 Ft Gyártás alatt
Szürke
Akrilnitril-butadién-sztirol
6.737,9886 Ft - 7.968,5391 Ft Gyártás alatt
Fekete
Akrilnitril-butadién-sztirol
10.107,4598 Ft - 11.647,3208 Ft Gyártás alatt
160.0 mm
Fehér
140.0 mm
Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
81.0 mm
3.631,2822 Ft - 4.184,4955 Ft Gyártás alatt
85.0 mm
Fehér
85.0 mm
Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
51.0 mm
4.244,1939 Ft - 5.019,3152 Ft Gyártás alatt
Szürke
Akrilnitril-butadién-sztirol
2.373,8721 Ft - 2.807,4181 Ft Gyártás alatt
Fekete
Akrilnitril-butadién-sztirol
25.522,0078 Ft - 25.522,0078 Ft Gyártás alatt
Fekete
Akrilnitril-butadién-sztirol
  • / 2
Kombi kötődoboz 76.0 mm (L) 76.0 mm (W) PP;TPE Szürke

10402580

Ártartomány
3.297 Ft - 2.861 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
  • Teljes magasság
    51.0 mm
  • Teljes szélesség
    76.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Összekötő doboz T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm PP;TPE Fekete

10402658

Ártartomány
13.611 Ft - 11.811 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
  • Teljes magasság
    82.0 mm
  • Teljes szélesség
    140.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kombi kötődoboz 110.0 mm (L) 110.0 mm (W) PP;TPE Szürke

10402634

Ártartomány
5.966 Ft - 5.177 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
  • Teljes magasság
    57.0 mm
  • Teljes szélesség
    110.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Összekötő doboz T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm PP;TPE Szürke

10640074

Ártartomány
13.279 Ft - 11.523 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
  • Teljes magasság
    82.0 mm
  • Teljes szélesség
    140.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kombi kötődoboz 85.0 mm (L) 85.0 mm (W) PP;TPE Szürke

10402610

Ártartomány
4.289 Ft - 3.722 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
  • Teljes magasság
    51.0 mm
  • Teljes szélesség
    85.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Összekötő doboz T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm PP;TPE Fehér

10640081

Ártartomány
13.279 Ft - 11.523 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
  • Teljes magasság
    82.0 mm
  • Teljes szélesség
    140.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Összekötő doboz T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm PP;TPE Fekete

10402597

Ártartomány
3.297 Ft - 2.861 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
  • Teljes magasság
    51.0 mm
  • Teljes szélesség
    76.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Összekötő doboz T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm PP Fekete

10402641

Ártartomány
5.966 Ft - 5.177 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polipropilén
  • Teljes magasság
    54.5 mm
  • Teljes szélesség
    110.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Záródoboz 165.0 mm 145.0 mm 84.0 mm Szürke

10402719

Ártartomány
7.879 Ft - 6.666 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Akrilnitril-butadién-sztirol
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Záródoboz 160.0 mm 120.0 mm 71.0 mm Fekete

10402757

Ártartomány
5.019 Ft - 4.244 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Akrilnitril-butadién-sztirol
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Összekötő doboz T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP;TPE Szürke

10402665

Ártartomány
11.647 Ft - 10.107 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
  • Teljes magasság
    81.0 mm
  • Teljes szélesség
    140.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Összekötő doboz T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm PP;TPE Fehér

10402603

Ártartomány
3.297 Ft - 2.861 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
  • Teljes magasság
    51.0 mm
  • Teljes szélesség
    76.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Összekötő doboz T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm PP;TPE Fehér

10629406

Ártartomány
5.821 Ft - 5.051 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
  • Teljes magasság
    5.0 mm
  • Teljes szélesség
    110.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Záródoboz 230.0 mm 180.0 mm 88.0 mm Szürke

10402726

Ártartomány
11.076 Ft - 11.076 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Akrilnitril-butadién-sztirol
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Záródoboz 165.0 mm 145.0 mm 84.0 mm Fekete

10402764

Ártartomány
7.968 Ft - 6.737 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Akrilnitril-butadién-sztirol
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Összekötő doboz T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP;TPE Fehér

10402689

Ártartomány
11.647 Ft - 10.107 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
  • Teljes magasság
    81.0 mm
  • Teljes szélesség
    140.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Összekötő doboz T2 IP66 85.0 mm 85.0 mm PP;TPE Fehér

10632154

Ártartomány
4.184 Ft - 3.631 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
  • Teljes magasság
    51.0 mm
  • Teljes szélesség
    85.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Záródoboz 160.0 mm 120.0 mm 71.0 mm Szürke

10402702

Ártartomány
5.019 Ft - 4.244 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Akrilnitril-butadién-sztirol
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Záródoboz 110.0 mm 110.0 mm 60.0 mm Fekete

10402740

Ártartomány
2.807 Ft - 2.373 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Akrilnitril-butadién-sztirol
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Záródoboz 320.0 mm 250.0 mm 135.0 mm Fekete

10402948

Ártartomány
25.522 Ft - 25.522 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Akrilnitril-butadién-sztirol
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Összekötő doboz T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP;TPE Fekete

10402672

Ártartomány
11.647 Ft - 10.107 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
  • Teljes magasság
    81.0 mm
  • Teljes szélesség
    140.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Összekötő doboz T2 IP66 85.0 mm 85.0 mm PP;TPE Fekete

10402627

Ártartomány
4.289 Ft - 3.722 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
  • Teljes magasság
    51.0 mm
  • Teljes szélesség
    85.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Záródoboz 110.0 mm 110.0 mm 60.0 mm Szürke

10402696

Ártartomány
2.807 Ft - 2.373 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Akrilnitril-butadién-sztirol
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Záródoboz 320.0 mm 250.0 mm 135.0 mm Szürke

10402733

Ártartomány
25.522 Ft - 25.522 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Akrilnitril-butadién-sztirol
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Záródoboz 230.0 mm 180.0 mm 88.0 mm Fekete

10402771

Ártartomány
11.201 Ft - 11.201 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Akrilnitril-butadién-sztirol
  • Vámtarifaszám
    3926909790