Menü Keresés

Polcél csigaklipszek

Raktáron

A csigaklipszek az árra és az árura vonatkozó tájékoztató információkat tartalmazhatnak, és biztonságosan a polchoz rögzíthetők. A termékcsalád különböző rögzítési lehetőségeket kínál, köztük olyanokat is, amelyek elülső részén ragasztócsík található a promóciós anyagok és különleges ajánlatok egyszerű rögzítéséhez.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
3 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Rögzítés módja Hossz Megveszem
532,758 Ft - 532,758 Ft Gyártás alatt
Csíptethető
60.0 mm
711,1791 Ft - 1.757,0263 Ft 50 Raktáron
Ragasztó
62.0 mm
630,1146 Ft - 1.549,0942 Ft Gyártás alatt
Furat
60.0 mm
Csigaklipsz 60.0 mm 35.0 mm Clip On

10628614

Ártartomány
532 Ft - 532 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Polikarbonát
  • Rögzítés módja
    Csíptethető
  • Magasság
    34.0 mm
  • Hossz
    60.0 mm
  • Szélesség
    35.0 mm
Csigaklipsz 62.0 mm 35.0 mm Ragasztó

10394830

Ártartomány
1.757 Ft - 711 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Polikarbonát
  • Rögzítés módja
    Ragasztó
  • Magasság
    34.0 mm
  • Hossz
    62.0 mm
  • Szélesség
    35.0 mm
Csigaklipsz 60.0 mm 35.0 mm Furat

10394847

Ártartomány
1.549 Ft - 630 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Polikarbonát
  • Rögzítés módja
    Furat
  • Magasság
    34.0 mm
  • Hossz
    60.0 mm
  • Szélesség
    35.0 mm