Menü Keresés

Puha, recézett sapkák

Gyártás alatt

A TPE-ből készült puha, recézett sapkák egyszerű és gazdaságos módszert kínálnak a menetek védelmére a festés, szerelés, illetve szállítás során. A puha kupak a sima csővégekre illeszkedik. A termékek kék színben és különböző méretekben kaphatók az Ön alkalmazásának megfelelően.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
11 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Compatible Thread Standard (All) Thread Sizes (All) Megveszem
31,0579 Ft - 41,3381 Ft Gyártás alatt
43,6336 Ft - 326,171 Ft Gyártás alatt
146,7676 Ft - 505,9581 Ft Gyártás alatt
105,8407 Ft - 116,4248 Ft Gyártás alatt
49,056 Ft - 59,3578 Ft Gyártás alatt
87,2672 Ft - 331,0832 Ft Gyártás alatt
46,3334 Ft - 56,0635 Ft Gyártás alatt
124,8794 Ft - 291,7853 Ft Gyártás alatt
21,8167 Ft - 111,0159 Ft Gyártás alatt
43,6336 Ft - 326,171 Ft Gyártás alatt
116,6207 Ft - 436,2045 Ft Gyártás alatt
Rugalmas sapka 12.3 mm 12.4 mm TPE Kék

10093986

Ártartomány
41 Ft - 31 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Kék
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
  • Belső átmérő
    12.3 mm
  • Belső magasság
    12.4 mm
Rugalmas sapka 25.2 mm 22.0 mm TPE Kék

10094020

Ártartomány
326 Ft - 43 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Kék
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
  • Belső átmérő
    25.2 mm
  • Belső magasság
    22.0 mm
Rugalmas sapka 59.0 mm 28.0 mm TPE Kék

10094068

Ártartomány
505 Ft - 146 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Kék
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
  • Belső átmérő
    59.0 mm
  • Belső magasság
    28.0 mm
Rugalmas sapka 7.6 mm 12.9 mm TPE Kék

10093962

Ártartomány
116 Ft - 105 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Kék
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
  • Belső átmérő
    7.6 mm
  • Belső magasság
    12.9 mm
Rugalmas sapka 19.8 mm 18.6 mm TPE Kék

10094006

Ártartomány
59 Ft - 49 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Kék
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
  • Belső átmérő
    19.8 mm
  • Belső magasság
    18.6 mm
Rugalmas sapka 37.5 mm 20.8 mm TPE Kék

10094044

Ártartomány
331 Ft - 87 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Kék
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
  • Belső átmérő
    37.5 mm
  • Belső magasság
    20.8 mm
Rugalmas sapka 15.6 mm 13.0 mm TPE Kék

10093993

Ártartomány
56 Ft - 46 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Kék
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
  • Belső átmérő
    15.6 mm
  • Belső magasság
    13.0 mm
Rugalmas sapka 31.7 mm 21.5 mm TPE Kék

10094037

Ártartomány
291 Ft - 124 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Kék
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
  • Belső átmérő
    31.7 mm
  • Belső magasság
    21.5 mm
Puha, recézett sapka 9.6 mm (ID) Kék

10093979

Ártartomány
111 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Kék
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
  • Belső átmérő
    9.6 mm
  • Belső magasság
    12.4 mm
Rugalmas sapka 24.4 mm 22.0 mm TPE Kék

10094013

Ártartomány
326 Ft - 43 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Kék
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
  • Belső átmérő
    24.4 mm
  • Belső magasság
    22.0 mm
Rugalmas sapka 44.3 mm 26.4 mm TPE Kék

10094051

Ártartomány
436 Ft - 116 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Kék
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
  • Belső átmérő
    44.3 mm
  • Belső magasság
    26.4 mm