Menü Keresés

Galléros furatvédő dugók

Raktáron

Narancssárga, alacsony sűrűségű polietilénből készült galléros dugóinkat önmetsző kivitelben kínáljuk. A galléros dugók vastag faluknak köszönhetően rendkívül tartósak.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
10 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Szerelvény magassága Kompatibilis menetméretek (mind) Teljes magasság Megveszem
22,7818 Ft - 29,6303 Ft 3308 Raktáron
15.0 mm
M4
22.5 mm
30,2297 Ft - 39,4031 Ft 12200 Raktáron
17.5 mm
M8
27.5 mm
21,5496 Ft - 28,0708 Ft Gyártás alatt
17.5 mm
M5
27.5 mm
30,2297 Ft - 39,4031 Ft 100 Raktáron
17.5 mm
M9
27.5 mm
21,6591 Ft - 28,0708 Ft 6486 Raktáron
12.0 mm
M3
20.0 mm
25,6432 Ft - 33,3731 Ft 400 Raktáron
17.5 mm
M7
27.5 mm
39,43 Ft - 51,3592 Ft 6000 Raktáron
20.5 mm
M12
30.5 mm
21,0431 Ft - 27,3431 Ft 4000 Raktáron
14.5 mm
M2
7.5 mm
23,8086 Ft - 30,9817 Ft 33159 Raktáron
17.5 mm
M6
27.5 mm
36,3633 Ft - 47,4084 Ft 8232 Raktáron
20.5 mm
M10
30.5 mm
Galléros dugó M4 3.9 mm LDPE Narancs

10255971

Ártartomány
29 Ft - 22 Ft

Készletszintek
3308 Raktáron
Tulajdonságok
  • Illeszkedés kialakítása
    Önmetsző
  • Szín
    Narancs
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    M4
  • Minimális teljes átmérő
    2.9 mm
Galléros dugó M8 7.5 mm LDPE Narancs

10256015

Ártartomány
39 Ft - 30 Ft

Készletszintek
12200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Illeszkedés kialakítása
    Önmetsző
  • Szín
    Narancs
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    M8
  • Minimális teljes átmérő
    6.2 mm
Galléros dugó M5 5.0 mm LDPE Narancs

10255988

Ártartomány
28 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Illeszkedés kialakítása
    Önmetsző
  • Szín
    Narancs
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    M5
  • Minimális teljes átmérő
    3.7 mm
Galléros dugó M9 8.5 mm LDPE Narancs

10256022

Ártartomány
39 Ft - 30 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Illeszkedés kialakítása
    Önmetsző
  • Szín
    Narancs
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    M9
  • Minimális teljes átmérő
    6.8 mm
Galléros dugó M3 3.0 mm LDPE Narancs

10255964

Ártartomány
28 Ft - 21 Ft

Készletszintek
6486 Raktáron
Tulajdonságok
  • Illeszkedés kialakítása
    Önmetsző
  • Szín
    Narancs
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    M3
  • Minimális teljes átmérő
    2.2 mm
Galléros dugó M7 6.5 mm LDPE Narancs

10256008

Ártartomány
33 Ft - 25 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Illeszkedés kialakítása
    Önmetsző
  • Szín
    Narancs
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    M7
  • Minimális teljes átmérő
    5.2 mm
Galléros dugó M12 11.0 mm LDPE Narancs

10256046

Ártartomány
51 Ft - 39 Ft

Készletszintek
6000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Illeszkedés kialakítása
    Önmetsző
  • Szín
    Narancs
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    M12
  • Minimális teljes átmérő
    9.6 mm
Galléros dugó M2 2.0 mm LDPE Narancs

10255957

Ártartomány
27 Ft - 21 Ft

Készletszintek
4000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Illeszkedés kialakítása
    Önmetsző
  • Szín
    Narancs
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    M2
  • Minimális teljes átmérő
    1.3 mm
Galléros dugó M6 5.8 mm LDPE Narancs

10255995

Ártartomány
30 Ft - 23 Ft

Készletszintek
33159 Raktáron
Tulajdonságok
  • Illeszkedés kialakítása
    Önmetsző
  • Szín
    Narancs
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    M6
  • Minimális teljes átmérő
    4.4 mm
Galléros dugó M10 9.5 mm LDPE Narancs

10256039

Ártartomány
47 Ft - 36 Ft

Készletszintek
8232 Raktáron
Tulajdonságok
  • Illeszkedés kialakítása
    Önmetsző
  • Szín
    Narancs
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    M10
  • Minimális teljes átmérő
    7.6 mm