Menü Keresés

Recézett gomb - menetes betét

Raktáron

A belső menetes szorító kézigombjai külső felületükön durva barázdákkal rendelkeznek, melyek erősen megmarkolható felületet és kényelmes fogást biztosítanak. A tartós csapszáras alkatrészekre csatlakoztathatók, ellenállók olajjal, üzemanyagokkal és zsírokkal szemben.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
8 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Gomb átmérője Menetméret Menet anyaga Megveszem
880,3726 Ft - 957,3981 Ft 40 Raktáron
32.0 mm
M8
Sárgaréz
743,6268 Ft - 808,7138 Ft Gyártás alatt
32.0 mm
M8
Acél
880,3726 Ft - 957,3981 Ft 4 Raktáron
32.0 mm
M6
Sárgaréz
647,6803 Ft - 704,3473 Ft 8 Raktáron
32.0 mm
M6
Acél
797,6241 Ft - 867,3935 Ft 390 Raktáron
22.0 mm
M6
Sárgaréz
564,9319 Ft - 614,3564 Ft Gyártás alatt
22.0 mm
M6
Acél
770,023 Ft - 837,3965 Ft 97 Raktáron
22.0 mm
M5
Sárgaréz
550,5288 Ft - 598,6939 Ft 15 Raktáron
22.0 mm
M5
Acél
Markolatgomb 32.0 mm M8 PA Fekete

10214398

Ártartomány
957 Ft - 880 Ft

Készletszintek
40 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Talpátmérő
    15.0 mm
  • Gomb átmérője
    32.0 mm
  • Teljes magasság
    24.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926300090
Markolatgomb 32.0 mm M8 PA Fekete

10214435

Ártartomány
808 Ft - 743 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Talpátmérő
    15.0 mm
  • Gomb átmérője
    32.0 mm
  • Teljes magasság
    24.0 mm
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Markolatgomb 32.0 mm M6 PA Fekete

10214381

Ártartomány
957 Ft - 880 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Talpátmérő
    15.0 mm
  • Gomb átmérője
    32.0 mm
  • Teljes magasság
    24.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926300090
Markolatgomb 32.0 mm M6 PA Fekete

10214428

Ártartomány
704 Ft - 647 Ft

Készletszintek
8 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Talpátmérő
    15.0 mm
  • Gomb átmérője
    32.0 mm
  • Teljes magasság
    24.0 mm
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Markolatgomb 22.0 mm M6 PA Fekete

10214374

Ártartomány
867 Ft - 797 Ft

Készletszintek
390 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Talpátmérő
    11.0 mm
  • Gomb átmérője
    22.0 mm
  • Teljes magasság
    17.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926300090
Markolatgomb 22.0 mm M6 PA Fekete

10214411

Ártartomány
614 Ft - 564 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Talpátmérő
    11.0 mm
  • Gomb átmérője
    22.0 mm
  • Teljes magasság
    17.0 mm
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Markolatgomb 22.0 mm M5 PA Fekete

10214367

Ártartomány
837 Ft - 770 Ft

Készletszintek
97 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M5
  • Talpátmérő
    11.0 mm
  • Gomb átmérője
    22.0 mm
  • Teljes magasság
    17.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Markolatgomb 22.0 mm M5 PA Fekete

10214404

Ártartomány
598 Ft - 550 Ft

Készletszintek
15 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M5
  • Talpátmérő
    11.0 mm
  • Gomb átmérője
    22.0 mm
  • Teljes magasság
    17.0 mm
  • Vámtarifaszám
    7326909890