A Rezgésmentes dugók BSP hidraulika-csatlakozókhoz ideálisak. Rezgésmentes dugóink keresztbordás kialakításuknak köszönhetően megakadályozzák, hogy az alkatrészek mozgás közben kilazuljanak. Ezeket a hidraulika-dugókat átlátszó színben gyártjuk, így a felszerelt O-gyűrű könnyen megvizsgálható
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetes hossz | Kompatibilis menetméretek (mind) | Teljes magasság | Megveszem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,5297 Ft - 132,0368 Ft | Gyártás alatt |
0.287 in
7.3 mm
|
1/2" x 14
|
0.524 in
13.3 mm
|
|||||||
27,6257 Ft - 106,0453 Ft | Gyártás alatt |
0.268 in
6.8 mm
|
3/8" x 19
|
0.504 in
12.8 mm
|
|||||||
35,4733 Ft - 35,4733 Ft | Gyártás alatt |
0.413 in
10.5 mm
|
5/8" x 14
|
0.65 in
16.5 mm
|
|||||||
10074695 | 37,4996 Ft - 37,4996 Ft | 20960 Raktáron |
0.378 in
9.6 mm
|
3/4" x 14
|
0.614 in
15.6 mm
|
||||||
27,2724 Ft - 27,2724 Ft | Gyártás alatt |
0.197 in
5.0 mm
|
1/4" x 19
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz