A nem záródó menetes rögzítőcsapok különböző platformok, berendezési tárgyak és asztalok gyors beállítását teszik lehetővé. Edzőtermi, orvosi, vendéglátóipari berendezések, szállítószalagok stb. tájolására, helyzetének beállítására és rögzítésére használhatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Vegső tolóerő | Termék menetméret | Csavar hossza | Fogantyú zárás típusa | Fejátmérő | Kezdeti tolóerő | Megveszem | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.567,277 Ft - 4.567,277 Ft | Gyártás alatt |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Záró
|
1.299 in
33.0 mm
|
11 N
11 N
|
|||
4.025,9607 Ft - 4.025,9607 Ft | 3 Raktáron |
2.402 in
61.0 mm
|
20.00 N
20.00 N
|
M12 x 1.5
|
|
Non-Locking
|
0.984 in
25.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
|||
3.722,2963 Ft - 3.722,2963 Ft | 45 Raktáron |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Rest Position
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
|||
10280874 | 6.084,8842 Ft - 6.084,8842 Ft | Gyártás alatt |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Rest Position
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
1.798,8745 Ft - 2.007,6624 Ft | Gyártás alatt |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Non-Locking
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
|||
2.046,3942 Ft - 2.299,2807 Ft | 14 Raktáron |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Non-Locking
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
|||
2.197,2853 Ft - 2.468,8424 Ft | Gyártás alatt |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Non-Locking
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
|||
2.791,9629 Ft - 3.137,0219 Ft | Gyártás alatt |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Non-Locking
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
|||
2.385,7941 Ft - 2.680,6436 Ft | Gyártás alatt |
1.339 in
34.0 mm
|
16.0 N
16.0 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Non-Locking
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
|||
3.673,5152 Ft - 4.127,5225 Ft | Gyártás alatt |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Non-Locking
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
|||
2.015,8324 Ft - 2.015,8324 Ft | Gyártás alatt |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Non-Locking
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
|||
2.048,9629 Ft - 2.286,7597 Ft | Gyártás alatt |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Non-Locking
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|||
2.207,3629 Ft - 2.480,1642 Ft | 10 Raktáron |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Non-Locking
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|||
2.343,171 Ft - 2.343,171 Ft | Gyártás alatt |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Non-Locking
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
|||
2.236,0557 Ft - 2.512,3949 Ft | Gyártás alatt |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Non-Locking
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|||
3.074,5612 Ft - 3.454,5413 Ft | Gyártás alatt |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Non-Locking
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
|||
3.446,8411 Ft - 3.446,8411 Ft | 100 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
20.00 N
20.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Non-Locking
|
0.827 in
21.0 mm
|
8.00 N
8.00 N
|
|||
1.456,6953 Ft - 1.456,6953 Ft | Gyártás alatt |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Non-Locking
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
|||
6.084,8842 Ft - 6.084,8842 Ft | Gyártás alatt |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Non-Locking
|
0.717 in
18.2 mm
|
2.00 N
2.00 N
|
|||
1.798,8745 Ft - 2.007,6624 Ft | 4 Raktáron |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Non-Locking
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz