A pot-mágnesek ideálisak rögzítéshez, például értékesítési pontokon, kiállításokon és munkadarabtartó eszközökben. Pot-mágneseink többféle méretben és rögzítési stílusban kaphatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális üzemi hőmérséklet | Húzóerő | Mágnes anyaga | Menetméret | Teljes átmérő | Teljes magasság | Megveszem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.891,7999 Ft - 3.295,3971 Ft | Gyártás alatt |
212 °F
100 °C
|
19.6 kg
19.6 kg
|
Neodímium
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
680,9357 Ft - 775,9786 Ft | Gyártás alatt |
356 °F
180 °C
|
7.0 kg
7.0 kg
|
Ferrit
|
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||
6.594,8877 Ft - 7.515,3613 Ft | Gyártás alatt |
932 °F
500 °C
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Alnico 5
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
3.303,242 Ft - 3.764,2865 Ft | Gyártás alatt |
428 °F
220 °C
|
4.0 kg
4.0 kg
|
Alnico 5
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||
4.149,346 Ft - 4.728,4754 Ft | Gyártás alatt |
932 °F
500 °C
|
5.0 kg
5.0 kg
|
Alnico 5
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
2.938,144 Ft - 3.348,2306 Ft | Gyártás alatt |
428 °F
220 °C
|
2.5 kg
2.5 kg
|
Alnico 5
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
2.433,9591 Ft - 2.773,674 Ft | Gyártás alatt |
212 °F
100 °C
|
9.2 kg
9.2 kg
|
Neodímium
|
M5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
10191637 | 2.086,2487 Ft - 2.377,4427 Ft | Gyártás alatt |
212 °F
100 °C
|
13.7 kg
13.7 kg
|
Neodímium
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
2.318,0648 Ft - 2.641,5969 Ft | Gyártás alatt |
212 °F
100 °C
|
15.4 kg
15.4 kg
|
Neodímium
|
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
2.433,9591 Ft - 2.773,674 Ft | Gyártás alatt |
428 °F
220 °C
|
1.0 kg
1.0 kg
|
Alnico 5
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
4.983,84 Ft - 5.679,4525 Ft | Gyártás alatt |
428 °F
220 °C
|
6.0 kg
6.0 kg
|
Alnico 5
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||
565,0276 Ft - 643,8878 Ft | Gyártás alatt |
356 °F
180 °C
|
3.5 kg
3.5 kg
|
Ferrit
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||
2.938,144 Ft - 3.348,2306 Ft | Gyártás alatt |
932 °F
500 °C
|
3.0 kg
3.0 kg
|
Alnico 5
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||||
2.607,8212 Ft - 2.971,8101 Ft | Gyártás alatt |
428 °F
220 °C
|
2.0 kg
2.0 kg
|
Alnico 5
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
8.779,6843 Ft - 10.005,0839 Ft | Gyártás alatt |
428 °F
220 °C
|
14.0 kg
14.0 kg
|
Alnico 5
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
753,3748 Ft - 858,5217 Ft | Gyártás alatt |
356 °F
180 °C
|
9.0 kg
9.0 kg
|
Ferrit
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz