Menü Keresés

Sealon plombák

Raktáron

Egyedülálló műanyag, amely rendkívül alkalmas hidegen formázható műanyag termékek gyártására, mint az aszintetikus ólom tömítés

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
3 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Alak Típus Teljes magasság Megveszem
18,4554 Ft - 25,739 Ft Gyártás alatt
Négyszögletes
2
9.0 mm
16,9221 Ft - 23,6033 Ft 300 Raktáron
Kerek
1
6.6 mm
18,4554 Ft - 25,739 Ft 15500 Raktáron
Kerek
1
9.5 mm
Speciális célú plomba Szilon Szürke

10126516

Ártartomány
25 Ft - 18 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Anyag
    Szilon
  • Alak
    Négyszögletes
  • Típus
    2
  • Teljes magasság
    9.0 mm
Speciális célú plomba 6.4 mm 4.5 mm 2.1 mm Szilon Szürke

10126493

Ártartomány
23 Ft - 16 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Anyag
    Szilon
  • Alak
    Kerek
  • Típus
    1
  • Teljes magasság
    6.6 mm
Speciális célú plomba 4.9 mm 7.5 mm 2.0 mm Szilon Szürke

10126509

Ártartomány
25 Ft - 18 Ft

Készletszintek
15500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Anyag
    Szilon
  • Alak
    Kerek
  • Típus
    1
  • Teljes magasság
    9.5 mm