Menü Keresés

Szabványos hatszögletes anyák – fém

Raktáron

A standard hatszögletes anyák a leggyakoribb anyák közé tartoznak, és használhatók horgonyokkal, anyákkal, csavarokkal, szárakkal, menetes rudakkal és más csavarmenetes rögzítőknél.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
5 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Menetméret Laptávolság Megveszem
9,036 Ft - 9,036 Ft 2900 Raktáron
M5
8.0 mm
7,2699 Ft - 7,2699 Ft Gyártás alatt
M3
5.5 mm
19,0442 Ft - 30,2024 Ft 5030 Raktáron
M6
10.0 mm
8,858 Ft - 8,858 Ft Gyártás alatt
M4
7.0 mm
36,3769 Ft - 50,3965 Ft 284 Raktáron
M8
13.0 mm
Hatszögletű anya M5 8.0 mm Lágyacél

10180136

Ártartomány
9 Ft - 9 Ft

Készletszintek
2900 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M5
  • Laptávolság
    8.0 mm
  • Teljes magasság
    4.0 mm
  • Anyacsavar formája
    Hatlapú
  • Teljes anyag
    Lágyacél
Hatszögletű anya M3 5.5 mm Lágyacél

10180112

Ártartomány
7 Ft - 7 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M3
  • Laptávolság
    5.5 mm
  • Teljes magasság
    2.4 mm
  • Anyacsavar formája
    Hatlapú
  • Teljes anyag
    Lágyacél
Hatszögletű anya M6 10.0 mm Lágyacél

10180143

Ártartomány
30 Ft - 19 Ft

Készletszintek
5030 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Laptávolság
    10.0 mm
  • Teljes magasság
    5.0 mm
  • Anyacsavar formája
    Hatlapú
  • Teljes anyag
    Lágyacél
Hatszögletű anya M4 7.0 mm Lágyacél

10180129

Ártartomány
8 Ft - 8 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M4
  • Laptávolság
    7.0 mm
  • Teljes magasság
    3.2 mm
  • Anyacsavar formája
    Hatlapú
  • Teljes anyag
    Lágyacél
Hatszögletű anya M8 13.0 mm Lágyacél

10180150

Ártartomány
50 Ft - 36 Ft

Készletszintek
284 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Laptávolság
    13.0 mm
  • Teljes magasság
    6.5 mm
  • Anyacsavar formája
    Hatlapú
  • Teljes anyag
    Lágyacél