A displaytartók belső fogukkal szorosan rögzítik a kiállított marketing- és egyéb nyomtatott anyagokat. Rugalmas anyaguknak köszönhetően különböző vastagságú nyomtatványok rögzítésére alkalmasak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális kompatibilis anyagvastagság | Teljes hossz | Teljes szélesség | Megveszem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10388518 | 182,5694 Ft - 212,7171 Ft | 1046 Raktáron |
0.098 in
2.5 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
|
||||||
141,7293 Ft - 167,9474 Ft | 20 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
85,8973 Ft - 100,1086 Ft | 6 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
518,7521 Ft - 1.289,1791 Ft | Gyártás alatt |
0.098 in
2.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||||||
31,8863 Ft - 93,7833 Ft | Gyártás alatt |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
34,1727 Ft - 100,5741 Ft | 800 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
33,8441 Ft - 47,2066 Ft | Gyártás alatt |
0.236 in
6.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
38,5675 Ft - 45,7005 Ft | 5200 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
72,7402 Ft - 84,8157 Ft | Gyártás alatt |
0.276 in
7.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
483,4977 Ft - 1.185,2129 Ft | Gyártás alatt |
0.098 in
2.5 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||
337,36 Ft - 960,6463 Ft | 149 Raktáron |
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
33,8441 Ft - 47,2066 Ft | Gyártás alatt |
0.059 in
1.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
31,8863 Ft - 93,7833 Ft | Gyártás alatt |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
55,202 Ft - 71,5081 Ft | 96 Raktáron |
0.091 in
2.3 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||||||
105,4344 Ft - 124,1363 Ft | Gyártás alatt |
0.276 in
7.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
155,2559 Ft - 177,2437 Ft | Gyártás alatt |
0.157 in
4.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
108,6655 Ft - 269,272 Ft | Gyártás alatt |
0.02 in
0.5 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
72,7539 Ft - 85,0896 Ft | Gyártás alatt |
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
35,9388 Ft - 105,7219 Ft | Gyártás alatt |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
51,3412 Ft - 60,8154 Ft | 2070 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz