A tönkanyák bútorösszehúzó csavarokkal használhatók derékszögű csatlakozásoknál. M6 és M8 menetméret választható.
Az M6-anyákat cink öntvényből kínáljuk, amely költséghatékony megoldás. Az acélból készült M8-anyák további teherbírást biztosítanak. Az M8 anyák olyan helyeken használhatók, ahol nehezebb alkalmazásokra van szükség, például 22 mm-es vagy annál nagyobb vastagságú lemezeken.
Az anya keresztmeghajtással rendelkezik, ezért keresztfejű csavarhúzóval is használható.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Teljes hossz | Külső átmérő | Megveszem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101,9842 Ft - 267,1926 Ft | Gyártás alatt |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
10378519 | 168,6731 Ft - 168,6731 Ft | Gyártás alatt |
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
41,0867 Ft - 110,2039 Ft | 2700 Raktáron |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
10378496 | 79,5037 Ft - 221,4476 Ft | 503 Raktáron |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz