Menü Keresés

Tégely fedelek

Raktáron

A kupakok natúr LDPE-ből készülnek az LDPE-tartályainkkal való használatra, és ideálisak kis alkatrészek vagy krémek tárolására. A tartályt külön kell megrendelni.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
14 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Belső magasság Belső átmérő Megveszem
92,6935 Ft - 92,6935 Ft 50 Raktáron
217,8649 Ft - 902,4253 Ft Gyártás alatt
12.4 mm
401.0 mm
32,0779 Ft - 88,6829 Ft 80 Raktáron
14.5 mm
51.5 mm
28,888 Ft - 88,2671 Ft Gyártás alatt
14.0 mm
9.5 mm
43,4416 Ft - 114,3626 Ft Gyártás alatt
13.0 mm
42.0 mm
26,4884 Ft - 29,1373 Ft Gyártás alatt
5.0 mm
65.0 mm
92,2467 Ft - 215,5393 Ft Gyártás alatt
5.0 mm
100.0 mm
75,0979 Ft - 90,8685 Ft Gyártás alatt
35.6 mm
38.5 mm
39,3276 Ft - 47,5864 Ft 1500 Raktáron
5.0 mm
84.0 mm
19,4138 Ft - 48,4481 Ft 2700 Raktáron
10.7 mm
33.3 mm
62,358 Ft - 128,8427 Ft Gyártás alatt
5.0 mm
61.0 mm
Gyártás alatt
5.0 mm
41.0 mm
132,5152 Ft - 405,4676 Ft 99 Raktáron
17,8667 Ft - 77,8705 Ft 350 Raktáron
6.4 mm
21.0 mm
Tartályfedél For 199171 500.0 ml LDPE Fehér

10127643

Ártartomány
92 Ft - 92 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Sapka 401.0 mm 12.4 mm LDPE Natúr

10120040

Ártartomány
902 Ft - 217 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső átmérő
    401.0 mm
  • Belső magasság
    12.4 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tartályfedél 51.5 mm 14.5 mm LDPE Natúr

10338384

Ártartomány
88 Ft - 32 Ft

Készletszintek
80 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső átmérő
    51.5 mm
  • Belső magasság
    14.5 mm
  • Vámtarifaszám
    3923509000
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tartályfedél 9.5 mm 14.0 mm LDPE Fehér

10125496

Ártartomány
88 Ft - 28 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Belső átmérő
    9.5 mm
  • Belső magasság
    14.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tartályfedél LDPE 42.0 mm (DIA) 13.0 mm

10204061

Ártartomány
114 Ft - 43 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső átmérő
    42.0 mm
  • Belső magasság
    13.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tartályfedél 65.0 mm 5.0 mm LDPE Fehér

10333730

Ártartomány
29 Ft - 26 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Belső átmérő
    65.0 mm
  • Belső magasság
    5.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tartályfedél 100.0 mm 5.0 mm LDPE Fehér

10333747

Ártartomány
215 Ft - 92 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Belső átmérő
    100.0 mm
  • Belső magasság
    5.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tartályfedél 38.5 mm 35.6 mm LDPE Natúr

10338407

Ártartomány
90 Ft - 75 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső átmérő
    38.5 mm
  • Belső magasság
    35.6 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tartályfedél 84.0 mm 5.0 mm LDPE Fehér

10121443

Ártartomány
47 Ft - 39 Ft

Készletszintek
1500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Belső átmérő
    84.0 mm
  • Belső magasság
    5.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tartályfedél 33.3 mm 10.7 mm LDPE Natúr

10338278

Ártartomány
48 Ft - 19 Ft

Készletszintek
2700 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső átmérő
    33.3 mm
  • Belső magasság
    10.7 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tartályfedél 61.0 mm 5.0 mm LDPE Fehér

10121436

Ártartomány
128 Ft - 62 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Belső átmérő
    61.0 mm
  • Belső magasság
    5.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tartályfedél 41.0 mm 5.0 mm LDPE Fehér

10121344


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Belső átmérő
    41.0 mm
  • Belső magasság
    5.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tartályfedél 250.0 ml LDPE Fehér

10127612

Ártartomány
405 Ft - 132 Ft

Készletszintek
99 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tartályfedél 21.0 mm 6.4 mm LDPE Natúr

10071212

Ártartomány
77 Ft - 17 Ft

Készletszintek
350 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső átmérő
    21.0 mm
  • Belső magasság
    6.4 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén