Gli anelli apribili sono ideali per tenere insieme più pezzi di materiale stampato, tenere insieme campioni o creare libri. Questi resistenti anelli multiuso si chiudono a scatto per tenere insieme gli articoli.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma anello | Lunghezza totale | Larghezza totale | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464711 | 0,2473 € - 0,2887 € | 61352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Circolare
|
|
|
||||||
0,2238 € - 0,2625 € | 17725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Circolare
|
|
|
|||||||
0,1221 € - 0,1423 € | 44395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ovale
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||||||
0,3413 € - 0,3993 € | 66054 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Circolare
|
|
|
|||||||
0,1091 € - 0,1275 € | 49782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
|
|
|||||||
0,2238 € - 0,2625 € | 130049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Circolare
|
|
|
|||||||
0,2653 € - 0,3109 € | 12280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Circolare
|
|
|
|||||||
0,2653 € - 0,3095 € | In produzione |
Pera
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare