Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(4 categorie prodotti)
La nostra gamma di interruttori a camme comprende interruttori a camma rotativi e termostati.
Gli interruttori a camma rotativi sono un'ottima scelta per gli strumenti elettronici con correnti variabili e sono caratterizzati da un albero che, ruotando, aumenta o diminuisce la resistenza elettrica nei punti di contatto. La gamma comprende vari tipi di operazioni di commutazione e di disposizione dei circuiti.
Termostati - sono caratterizzati da un semplice funzionamento a una sola manopola per l'impostazione della temperatura in fase di riscaldamento e raffreddamento. Sono impermeabili, resistenti alla corrosione e realizzati con materiali classificati UL94-V0.
Gli accessori per interruttori forniscono ricambi e accessori per la nostra gamma di interruttori a pulsante.
Questi interruttori start/stop push-push con caricamento a molla hanno una potenza nominale di 10 A a 600 VAC e terminali a vite con protezione da contatto accidentale. Se correttamente installati, sono classificati NEMA 4, 4x, 12, 13 e IP65. Garantiscono tenuta stagna all'acqua e agli olii e sono omologati UL/CSA/CE.
Il dispositivo completo include azionamento, clip e unità di contatto. Il tutto è fornito in confezione, da assemblare. Gli interruttori hanno una potenza di 4A @ 230VAC e terminali a vite che proteggono le dita dal contatto accidentale. Se correttamente installati, gli interruttori sono classificati NEMA 4, 4x, 12, 13 e IP65. Garantiscono tenuta stagna all'acqua e agli olii e sono omologati UL/CSA/CE. Ad azione normalmente aperto "NO" (torna alla posizione iniziale) o normalmente chiuso "NC" (resta inserito).
Il dispositivo completo include azionamento, clip e unità di contatto. Il tutto è fornito in confezione, da assemblare. Gli interruttori hanno una potenza di 4A @ 230VAC e terminali a vite che proteggono le dita dal contatto accidentale. Se correttamente installati, gli interruttori sono classificati NEMA 4, 4x, 12, 13 e IP65. Garantiscono tenuta stagna all'acqua e agli olii e sono omologati UL/CSA/CE. Ad azione normalmente aperto "NO" (torna alla posizione iniziale) o normalmente chiuso "NC" (resta inserito).
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare