Le rondelle a spalla, chiamate anche boccole isolanti o boccole a spalla, sono progettate per fornire isolamento termico ed elettrico nei progetti in cui questa caratteristica è considerata un requisito essenziale. Un tipo di rondella a gradino, sono realizzate in diversi materiali e colori; sono inoltre auto-lubrificanti, resistenti a corrosione e abrasione.
L'offerta di rondelle a gradino comprende boccole a spalla realizzate in nylon 6/6. Queste rondelle a manicotto in nylon sono un'ottima soluzione auto-lubrificante per tutto ciò che gira o ruota. Presentano un basso coefficiente di frizione e sono resistenti a umidità, sporco e alla maggior parte delle sostanze chimiche. È inoltre disponibile anche un boccola svasata impiegata spesso in ambienti tecnici elettrici, e obbligatorio per legge in molti Paesi. Impedisce inoltre la corrosione delle parti elettriche con viti a testa svasata.
Forse la nostra ampia gamma di boccole isolanti è più adatta alle esigenze del vostro progetto? Realizzate in nylon 6 naturale o nylon nero con composto in fibra di vetro, queste boccole impediscono il contatto con materiali conduttori e la perdita di componenti dovuta a vibrazioni. Consentono inoltre di posizionare con precisione gli assemblaggi garantendo gli spazi necessari tra i vari componenti.
La nostra gamma di rondelle a spalla in nylon è completata da una serie di rondelle di blocco e tenuta ermetica, vendute separatamente. Sono disponibili anche isolatori a vite in un'ampia gamma di dimensioni, oltre a opzioni resistenti alle alte temperature. Per gli isolatori dalle alte temperature disponiamo inoltre di modelli in solfuro di polifenilene (PPS). Se invece optate per una soluzione semplice date uno sguardo alla nostra ampia gamma di rondelle a spalla e rondelle isolanti, con resistenza alla fiamma UL94 V2 standard.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza flangia | Diametro esterno flangia | Altezza base | Diametro interno | Dimensioni vite compatibili (tutti) | Diametro esterno base | Acquista | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0364 € - 0,045 € | 17350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
10SCM002003 | 0,025 € - 0,0309 € | 504880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.083 in
2.1 mm
|
M2
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
0,0288 € - 0,0356 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||
0,025 € - 0,0309 € | In produzione |
0.039 in
1.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
M2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||
0,0348 € - 0,043 € | 17860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
M5
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||
0,0337 € - 0,0416 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.043 in
1.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||
0,0334 € - 0,0412 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.043 in
1.1 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
#6. M3.5
|
0.169 in
4.3 mm
|
||||
0,0385 € - 0,0475 € | 1984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||||
0,0375 € - 0,0463 € | 44995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1/4. M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||
0,0391 € - 0,0483 € | 7790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
5/16. M8
|
0.358 in
9.1 mm
|
||||
0,0711 € - 0,0711 € | 44668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||||
0,334 € - 0,4041 € | In produzione |
0.13 in
3.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
0.744 in
18.9 mm
|
||||
0,2293 € - 0,2984 € | 1498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
0.488 in
12.4 mm
|
||||
0,0382 € - 0,0471 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||
0,162 € - 0,1961 € | 761 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
0,0292 € - 0,0361 € | 777 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||
0,0359 € - 0,0443 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
0,0348 € - 0,043 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
M5
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||
0,0385 € - 0,0475 € | 2786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,036 € - 0,0445 € | 53778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
#8. M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare