Protezione dei bulloni I cappucci proteggono gli elementi di fissaggio dei giunti da manomissioni e agenti atmosferici. Ideali per bulloni, viti, dadi e rondelle, creano anche un aspetto più rifinito per la vostra applicazione.
Questa gamma è fornita in un'ampia scelta di dimensioni per soddisfare molteplici applicazioni. Questi cappucci sono disponibili per adattarsi a bulloni standard UNF imperiali, ISO 4017 metrici o DIN 933.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Filettatura bullone | Distanza tra le estremità | Colore | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1102 € - 0,2988 € | 566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7/16
|
0.622 in
15.8 mm
|
Nero
|
|||||||
0,1057 € - 0,2541 € | 1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14
|
0.819 in
20.8 mm
|
Nero
|
|||||||
0,3081 € - 0,856 € | 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M22
|
1.252 in
31.8 mm
|
Nero
|
|||||||
0,1312 € - 0,3772 € | In produzione |
M12;1/2
|
0.74 in
18.8 mm
|
Bianco
|
|||||||
0,0518 € - 0,1453 € | 42253 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.386 in
9.8 mm
|
Nero
|
|||||||
0,1547 € - 0,4265 € | 223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14
|
0.858 in
21.8 mm
|
Nero
|
|||||||
0,2818 € - 0,7776 € | 979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
1.173 in
29.8 mm
|
Bianco
|
|||||||
0,2818 € - 0,7776 € | In produzione |
M20
|
1.173 in
29.8 mm
|
Nero
|
|||||||
0,0986 € - 0,1923 € | 60224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.504 in
12.8 mm
|
Grigio
|
|||||||
0,1865 € - 0,3801 € | 985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
0.937 in
23.8 mm
|
Grigio
|
|||||||
0,467 € - 0,9604 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M24
|
1.406 in
35.7 mm
|
Grigio
|
|||||||
0,0536 € - 0,1488 € | In produzione |
5/16 UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
Verde
|
|||||||
0,1188 € - 0,2988 € | 763 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7/16
|
0.622 in
15.8 mm
|
Bianco
|
|||||||
0,1068 € - 0,2541 € | 266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14
|
0.819 in
20.8 mm
|
Bianco
|
|||||||
0,0569 € - 0,1453 € | 12116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.386 in
9.8 mm
|
Bianco
|
|||||||
0,163 € - 0,4265 € | 1198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14
|
0.858 in
21.8 mm
|
Bianco
|
|||||||
12838 | 0,0965 € - 0,1329 € | 28068 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.504 in
12.8 mm
|
Nero
|
||||||
0,1893 € - 0,1893 € | In produzione |
M16;5/8
|
0.937 in
23.8 mm
|
Nero
|
|||||||
0,4932 € - 0,4932 € | 474 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M22
|
1.252 in
31.8 mm
|
Bianco
|
|||||||
0,0455 € - 0,1137 € | In produzione |
M5
|
0.311 in
7.9 mm
|
Nero
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare