Le chiusure a leva con anello, chiamate anche chiusure con filo, sono impiegate in una vasta gamma di applicazioni. Sono destinate a impieghi più gravosi rispetto alle chiusure per cassetti a leva sopra il punto morto. La gamma è disponibile in una vasta serie di posizioni di montaggio, materiali, dimensioni e serrature per una maggiore sicurezza.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Finitura | Larghezza totale | Tipo | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1525 € - 4,5202 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Zinc Plated
|
0.61 in
15.5 mm
|
Morsetto a ginocchiera
|
||||||
46,0572 € - 96,7202 € | In produzione |
Acciaio
|
Zinc Plated
|
1.024 in
26.0 mm
|
Morsetto a ginocchiera
|
||||||
8,111 € - 18,9483 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
Senza finitura
|
1.063 in
27.0 mm
|
Drawer Latch
|
||||||
2,6115 € - 5,4842 € | 689 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Zinc Plated
|
0.945 in
24.0 mm
|
Chiusura con riscontro
|
||||||
2,1693 € - 4,9329 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Zinc Plated
|
1.417 in
36.0 mm
|
Chiusura con riscontro
|
||||||
8,9262 € - 18,7451 € | 242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
Chiusura con riscontro
|
||||||
4,0486 € - 8,502 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Zinc Plated
|
1.299 in
33.0 mm
|
Chiusura con riscontro
|
||||||
9,8382 € - 20,6603 € | 380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
Senza finitura
|
1.299 in
33.0 mm
|
Chiusura con riscontro
|
||||||
4,4216 € - 9,2855 € | 726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Zinc Plated
|
1.457 in
37.0 mm
|
Chiusura con riscontro
|
||||||
5,914 € - 13,2028 € | 107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
Senza finitura
|
1.433 in
36.4 mm
|
Chiusura con riscontro
|
||||||
6,3976 € - 13,435 € | 241 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Zinc Plated
|
1.732 in
44.0 mm
|
Chiusura con riscontro
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare