Chiusure a camma alza e gira (serrature) con semplice operazione di sollevamento e rotazione e azione di compressione. Si assemblano facilmente utilizzando una staffa o un fissaggio a scatto.
Queste chiusure sono dotate di una maniglia a basso profilo che può essere riposta quando non viene utilizzata. Inoltre, sono dotate di una semplice regolazione dell'impugnatura per una maggiore comodità. La gamma è disponibile in diversi modelli che presentano una serie di proprietà uniche. Le chiusure a camma alza e gira possono essere utilizzate in una serie di applicazioni interne ed esterne, tra cui, ma non solo, quadri elettrici, coperture di macchinari, attrezzature ferroviarie e per l'edilizia.
I modelli presenti nella gamma includono: chiusure a compressione con compressione presente di 5 mm, maniglie girevoli in una gamma di dimensioni con design a molla e a scatto, con opzioni azionabili tramite pulsante e opzioni interamente in metallo. Sono incluse anche le chiusure a maniglia articolate che ottimizzano le prestazioni in condizioni di vibrazione e le chiusure ad asta a tre punti con riduttore integrato per il bloccaggio a più punti.
Caratteristiche
Specifiche
Per colori personalizzati od opzioni alternative di cilindro e azionamento, contattate Essentra.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Colore | Materiale chiusura | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3762 € - 3,9182 € | In produzione |
1.535 in
39.0 mm
|
Nero
|
Lega di zinco
|
|||||||
3,8827 € - 8,473 € | 113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.693 in
43.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
|||||||
2,653 € - 7,5877 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
Nero
|
Zamak
|
|||||||
2,1832 € - 6,2194 € | In produzione |
1.417 in
36.0 mm
|
Nero
|
Zamak
|
|||||||
2,653 € - 7,5877 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
Zamak
|
|||||||
1,3762 € - 3,9182 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
Nero
|
Zamak
|
|||||||
3,4556 € - 7,1057 € | 106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
Nero
|
Zamak
|
|||||||
3,6202 € - 10,3398 € | 2848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
Nero
|
Zamak
|
|||||||
2,3231 € - 6,2194 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
Nero
|
Zamak
|
|||||||
2,247 € - 6,2816 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
Zamak
|
|||||||
2,045 € - 5,8307 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
Zamak
|
|||||||
2,2937 € - 6,5459 € | In produzione |
1.417 in
36.0 mm
|
Nero
|
Zamak
|
|||||||
2,653 € - 7,5877 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
Nero
|
Lega di zinco
|
|||||||
2,653 € - 7,5877 € | 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
Nero
|
Lega di zinco
|
|||||||
1,6008 € - 4,1514 € | In produzione |
1.535 in
39.0 mm
|
Nero
|
Zamak
|
|||||||
2,9708 € - 8,474 € | In produzione |
1.142 in
29.0 mm
|
Nero
|
Zamak
|
|||||||
2,653 € - 7,5877 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
Zamak
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare