Clip fermacavo autoadesiva per fili di 1 mm, disponibili con cerniera o fissa. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza interna | Altezza interno | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1487 € - 0,1836 € | 994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||||
0,3234 € - 0,3993 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.461 in
11.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||||||
0,3156 € - 0,344 € | 10059 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||||||||
0,1801 € - 0,1977 € | 192655 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.72 in
18.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||||||||
0,163 € - 0,1906 € | 167021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.228 in
5.8 mm
|
||||||||
0,1503 € - 0,1679 € | 133892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||||||||
460303 | 0,2722 € - 0,3178 € | 12605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||||||
0,6121 € - 0,9617 € | In produzione |
0.709 in
18.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||||||||
0,1238 € - 0,1449 € | 224777 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.181 in
4.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||||
0,1193 € - 0,1395 € | 53005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.11 in
2.8 mm
|
||||||||
0,8981 € - 1,4094 € | 8600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||||||
RAK-1 | 0,105 € - 0,1269 € | 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|||||||
0,2183 € - 0,2915 € | 987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.327 in
8.3 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||||||||
0,1464 € - 0,1671 € | 4745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||||||||
0,1408 € - 0,1571 € | 129441 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||||||
0,163 € - 0,1906 € | 71385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.146 in
3.7 mm
|
||||||||
0,4863 € - 0,7876 € | 3724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
0,2998 € - 0,4891 € | 33404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare