Gli estrattori per schede elettroniche consentono di estrarre e inserire facilmente la scheda elettronica. Quest'ultima viene espulsa grazie all'effetto leva contro il rack o lo chassis. Evitano eccessive sollecitazioni e proteggono i componenti, i circuiti e i connettori in sistemi di supporto per PCB. Espulsore di circuiti stampati - Si inserisce in un foro di 0.109". RCP - Perni a molla di installazione disponibili per l'acquisto.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Spessore pannello | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3953 € - 1,3953 € | 1097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||||||||
2,33 € - 2,33 € | 489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.098 in
27.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||||
1,5714 € - 1,5714 € | In produzione |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||||
1,2601 € - 3,2789 € | 8598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||||
0,1706 € - 0,1964 € | In produzione |
0.374 in
9.5 mm
|
|
||||||||
1,211 € - 2,0255 € | 154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||||
2,0997 € - 2,0997 € | In produzione |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||||
0,2479 € - 0,2844 € | In produzione |
0.252 in
6.4 mm
|
|
||||||||
1,3953 € - 1,3953 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.98 in
24.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||||||||
1,2053 € - 1,2053 € | In produzione |
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||||
0,1422 € - 0,1612 € | 2148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare