Tutti i vantaggi di una fascetta standard, più una targhetta identificativa su cui è possibile scrivere.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Posizione targhetta | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1368 € - 0,1598 € | 1476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sotto la testa
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||||||
0,0888 € - 0,1754 € | In produzione |
Al di sopra della testa
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
0,061 € - 0,0715 € | In produzione |
Al di sopra della testa
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.39 in
111.5 mm
|
|||||||
0,2266 € - 0,4159 € | 3146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Al di sopra della testa
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||||||
0,1132 € - 0,1323 € | 10277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sotto la testa
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||||||
0,0906 € - 0,1059 € | 17981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Al di sopra della testa
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
|||||||
462671 | 0,0601 € - 0,0704 € | 41612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sotto la testa
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
0,2777 € - 0,3264 € | In produzione |
Sotto la testa
|
2.953 in
75.0 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
|||||||
0,1962 € - 0,3565 € | 3240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Al di sopra della testa
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare