Gli inserti e paracolpi - filettati possono essere utilizzati come dispositivo di livellamento o paracolpi per apparecchiature di piccole dimensioni. Il materiale non corrosivo del perno e del piedino è durevole e resiste agli ambienti più ostili.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza perno | Dimensioni filettatura | Altezza base | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,923 € - 0,923 € | In produzione |
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.201 in
5.1 mm
|
|||||||
0,8055 € - 0,8055 € | 11021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.201 in
5.1 mm
|
|||||||
SH10-0171 | 8,5209 € - 8,5209 € | In produzione |
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||
1,1371 € - 1,1371 € | 6485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.400 in
10.2 mm
|
6-32
|
0.201 in
5.1 mm
|
|||||||
0,923 € - 0,923 € | 8531 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.400 in
10.2 mm
|
8-32
|
0.201 in
5.1 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare