Gli inserti filettati rotondi sono disponibili come inserti a inserimento rapido per estremità di tubi e tubature di collegamento. Sono filettati per fissare saldamente le viti. Offrono un punto di montaggio stabile e sicuro per un'ampia gamma di arredi e componenti di attrezzature.
Sono generalmente utilizzati nei settori produzione, imballaggio ed edilizia.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Dimensione tubo compatibile | Calibro tubo compatibile | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5272 € - 1,1071 € | 892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Nero
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||||
1,5293 € - 3,2116 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Nero
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||||
0,7056 € - 1,4818 € | 1330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Nero
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||||
1,5293 € - 3,2116 € | In produzione |
M10
|
Nero
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||||
1,5497 € - 2,751 € | 1470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Nero
|
PA
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|||||
10,7916 € - 22,2562 € | In produzione |
M12
|
Nero
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||||
12,1596 € - 25,0709 € | 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Nero
|
PA
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
|||||
14,1355 € - 14,1355 € | In produzione |
M12
|
Nero
|
PA
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|||||
13,6519 € - 13,6519 € | In produzione |
M20
|
Nero
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||||
22,111 € - 22,111 € | In produzione |
M12
|
Nero
|
Nylon
|
|
|
|||||
25,2565 € - 25,2565 € | In produzione |
M20
|
Nero
|
Nylon
|
|
|
|||||
24,2124 € - 24,2124 € | In produzione |
M12
|
Nero
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||||
4,3403 € - 7,4882 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Natural
|
Alluminio
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|||||
0,601 € - 1,2622 € | 65575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
Acciaio
|
|
1
|
|||||
0,742 € - 1,5582 € | 154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
Acciaio
|
|
1.2
|
|||||
0,8428 € - 1,77 € | 17479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
Acciaio
|
|
1.5
|
|||||
0,7005 € - 1,4711 € | 191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Natural
|
Acciaio
|
|
1.2
|
|||||
0,9617 € - 2,0196 € | 298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Natural
|
Acciaio
|
|
1.2
|
|||||
0,4366 € - 0,9169 € | 9997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Nero
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||||
0,5352 € - 1,124 € | 340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Grigio
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare