Le impugnature a T femmina presentano inserti in metallo che si inseriscono facilmente creando una manopola ergonomico, facile da afferrare. L'impugnatura a T garantisce una salda presa con la mano per regolare rapidamente i comandi o come leva.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Altezza totale | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,2529 € - 14,2529 € | In produzione |
M8
|
Femmina
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alluminio
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||||
17,3941 € - 17,3941 € | In produzione |
M8
|
Femmina
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alluminio
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||||
13,2059 € - 13,2059 € | In produzione |
M8
|
Femmina
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alluminio
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||||
19,462 € - 19,462 € | In produzione |
M10
|
Femmina
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alluminio
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||||
11,6353 € - 11,6353 € | In produzione |
M8
|
Femmina
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alluminio
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||||
17,3941 € - 17,3941 € | In produzione |
M10
|
Femmina
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alluminio
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||||
11,6353 € - 11,6353 € | In produzione |
M6
|
Femmina
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alluminio
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||||
13,2059 € - 13,2059 € | In produzione |
M6
|
Femmina
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alluminio
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||||
16,1245 € - 16,1245 € | In produzione |
M8
|
Femmina
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alluminio
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||||
19,462 € - 19,462 € | In produzione |
M8
|
Femmina
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alluminio
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||||
5,2697 € - 11,0664 € | 11137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Threaded Insert
|
0.748 in
19.0 mm
|
PA
|
1.339 in
34.0 mm
|
|||||
6,0598 € - 7,047 € | 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Threaded Blind Hole
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||||
7,6181 € - 8,871 € | 239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Threaded Blind Hole
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||||
6,0824 € - 6,9365 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Threaded Blind Hole
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||||
9,7306 € - 11,3387 € | 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Threaded Blind Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
|||||
6,4076 € - 13,456 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Threaded Insert
|
1.024 in
26.0 mm
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
5,6376 € - 5,6376 € | 438 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Threaded Blind Hole
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
6,8121 € - 8,5255 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Threaded Blind Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||||
9,816 € - 11,447 € | 201 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Threaded Blind Hole
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
|||||
5,2673 € - 6,135 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Threaded Blind Hole
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare