Le manopole a farfalla femmina sono state progettate per fornire una buona leva ad ogni singolo giro e sono l'ideale per le applicazioni che necessitano un frequente serraggio e allentamento. Queste manopole in plastica con inserti in acciaio sono durature e facilmente afferrabili.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza manopola | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Altezza totale | Acquista | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,4308 € - 9,4308 € | In produzione |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Foro filettato
|
0.571 in
14.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||
14,4692 € - 27,8833 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.244 in
57.0 mm
|
M10
|
Foro filettato
|
|
Acciaio inossidabile
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
3,1366 € - 3,1504 € | 291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Foro filettato
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
|
||||
10,4047 € - 12,9887 € | In produzione |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Foro cieco filettato
|
0.709 in
18.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
1.043 in
26.5 mm
|
||||
4,9199 € - 4,9199 € | In produzione |
1.772 in
45.0 mm
|
M6
|
Foro filettato
|
|
Acciaio inossidabile
|
0.945 in
24.0 mm
|
||||
2,349 € - 2,3766 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Foro filettato
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
|
||||
7,8208 € - 9,7829 € | 258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Foro cieco filettato
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||
10,2942 € - 12,8781 € | In produzione |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Threaded Through Bore
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
1.043 in
26.5 mm
|
||||
7,4068 € - 7,4068 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Foro filettato
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
6,3565 € - 28,3054 € | In produzione |
2.244 in
57.0 mm
|
M8
|
Foro filettato
|
|
Acciaio inossidabile
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
2,5148 € - 2,5424 € | 738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Foro filettato
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
|
||||
7,8761 € - 9,852 € | 158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Foro cieco filettato
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||
10,2203 € - 11,3686 € | In produzione |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Foro filettato
|
|
Acciaio inossidabile
|
0.945 in
24.0 mm
|
||||
2,3904 € - 2,4319 € | 580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Foro filettato
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
|
||||
7,959 € - 9,9349 € | In produzione |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Threaded Through Bore
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||
10,156 € - 12,6985 € | In produzione |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Foro cieco filettato
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
1.043 in
26.5 mm
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare