Le pinze a morsetto manuali sono costituite da ganasce pivotanti che offrono una maggiore profondità per serrare anche profili di forma irregolare. La vite a pressione della ganascia può essere preimpostata durante azioni ripetute per ottenere la distanza e la pressione di serraggio ottimali.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Dimensioni filettatura perno | Profondità gola | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,2389 € - 22,4877 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.126 in
130.2 mm
|
1/4-20
|
1.126 in
28.6 mm
|
|||||||
38,3781 € - 42,6454 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.5 in
215.9 mm
|
3/8-16
|
2.748 in
69.8 mm
|
|||||||
43,3634 € - 48,186 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.504 in
216.0 mm
|
3/8-16
|
2.748 in
69.8 mm
|
|||||||
25,4274 € - 28,2587 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.5 in
165.1 mm
|
5/16-18
|
1.748 in
44.4 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare