Piedini per pallet a basso profilo spesso denominati coppe di saldatura. Si adattano ai piedini scorrevoli standard in metallo e forniscono una maggiore forza e protezione.
Il materiale liscio in acciaio temperato protegge i pavimenti e aiuta a ridurre la rumorosità, incapsulando completamente e proteggendo allo stesso tempo la base in metallo.
Le dimensioni massime dei perni presuppongono che venga utilizzato il tubo SHS. Questa gamma di piedini per pallet è ideale per i pallet e i bancali in metallo.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno compatibile | Colore | Stile | Larghezza totale | Materiale (nome esteso) | Altezza totale | Acquista | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3214 € - 4,7278 € | In produzione |
2.362 in
60.0 mm
|
Natural
|
Non impilabile
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio temperato
|
1.988 in
50.5 mm
|
||||
0,2542 € - 0,531 € | 1496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Impilabile
|
|
Acciaio temperato
|
|
||||
6,2857 € - 6,8411 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Natural
|
Non impilabile
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acciaio temperato
|
2.244 in
57.0 mm
|
||||
4,7549 € - 5,1342 € | In produzione |
1.969 in
50.0 mm
|
Natural
|
Impilabile
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio temperato
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||
4,6378 € - 5,6118 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Natural
|
Non impilabile
|
2.126 in
54.0 mm
|
Acciaio temperato
|
2.126 in
54.0 mm
|
||||
30,2656 € - 32,8824 € | In produzione |
3.15 in
80.0 mm
|
Natural
|
Non impilabile
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
2.244 in
57.0 mm
|
||||
5,3198 € - 5,914 € | 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Natural
|
Non impilabile
|
2.126 in
54.0 mm
|
Acciaio temperato
|
2.126 in
54.0 mm
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare