I pomelli sono disponibili in una vasta gamma di diametri e inserti stampati. Sono utilizzabili in applicazioni come tosaerba, attrezzature per ginnastica, macchinari, valvole, rubinetti, leve e molto altro. I pomelli rappresentano una buona opzioni estetica ed ergonomica per attività di controllo, blocco e movimento.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Finitura | Materiale manopola | Metodo di montaggio | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,0311 € - 7,5184 € | In produzione |
1.89 in
48.0 mm
|
M16 x 2.0
|
Senza finitura
|
Fenolico
|
Estremità a cono singola maschio
|
|||||
2,6537 € - 3,2376 € | 243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Senza finitura
|
Fenolico
|
Estremità a cono singola maschio
|
|||||
3,7826 € - 4,3485 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.89 in
48.0 mm
|
M10 x 1.5
|
Senza finitura
|
Fenolico
|
Estremità a cono singola maschio
|
|||||
1,7304 € - 2,3032 € | In produzione |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Senza finitura
|
Termoplastico
|
Estremità a cono singola maschio
|
|||||
5,7544 € - 7,5666 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Senza finitura
|
Termoplastico
|
Estremità a cono singola maschio
|
|||||
2,9898 € - 3,7503 € | 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Senza finitura
|
Termoplastico
|
Insert
|
|||||
6,8581 € - 6,8581 € | In produzione |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Senza finitura
|
Plastica
|
Estremità a cono singola maschio
|
|||||
11,2034 € - 11,2034 € | In produzione |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Senza finitura
|
Plastica
|
Estremità a cono singola maschio
|
|||||
16,2554 € - 16,2554 € | In produzione |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
Senza finitura
|
Plastica
|
Estremità a cono singola maschio
|
|||||
5,6148 € - 5,6148 € | In produzione |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Senza finitura
|
Plastica
|
Estremità a cono singola maschio
|
|||||
8,2585 € - 8,2585 € | In produzione |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
Senza finitura
|
Plastica
|
Estremità a cono singola maschio
|
|||||
13,8079 € - 13,8079 € | In produzione |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Senza finitura
|
Plastica
|
Estremità a cono singola maschio
|
|||||
2,581 € - 2,581 € | In produzione |
0.984 in
25.0 mm
|
M10 x 1.5
|
Senza finitura
|
Fenolico
|
Estremità a cono singola maschio
|
|||||
3,8227 € - 5,2754 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
M12 x 1.75
|
Senza finitura
|
Fenolico
|
Estremità a cono singola maschio
|
|||||
1,6326 € - 1,6326 € | In produzione |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Senza finitura
|
Termoplastico
|
Estremità a cono singola maschio
|
|||||
4,5104 € - 5,5962 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
M12
|
Senza finitura
|
Termoplastico
|
Estremità a cono singola maschio
|
|||||
2,2851 € - 2,9024 € | 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Senza finitura
|
Termoplastico
|
Insert
|
|||||
2,0874 € - 2,6009 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M5 x 0.5
|
Senza finitura
|
Fenolico
|
Estremità a cono singola maschio
|
|||||
2,4519 € - 3,0615 € | 146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M8 x 1.25
|
Senza finitura
|
Fenolico
|
Estremità a cono singola maschio
|
|||||
2,6537 € - 3,2647 € | In produzione |
1.378 in
35.0 mm
|
M10 x 1.5
|
Senza finitura
|
Fenolico
|
Estremità a cono singola maschio
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare