Le nostre protezioni per bordi sono progettate per l'uso con una vasta gamma di tubi. Le protezioni per bordi smussati si combinano con tappi per tubi di misure complementari per garantire la protezione e la chiusura ottimale del tubo. La protezione per smussi in acciaio mantiene il cappuccio saldamente in posizione durante la movimentazione, il trasporto e lo stoccaggio. La protezione per smussi è facile da applicare: basta premere sull'estremità del tubo e martellare l'anello per fissare la graffa di chiusura, garantendone il bloccaggio. Il tappo ha uno spessore di almeno 100 mm, per accogliere i ganci da gru. Disponibile con materiale anticorrosione per proteggere l'interno del tubo dai danni provocati dall'umidità. Consigliamo di contattare i nostri uffici per scegliere il sistema di bloccaggio più adatto alle vostre necessità.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione nominale tubo compatibile | Spessore parete | Diametro tappo | Altezza | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74,0676 € - 74,0676 € | 532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
30 in
762.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
29 in
736.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||||||
39,0611 € - 39,0611 € | In produzione |
18 in
457.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
16 in
406.4 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||
38,2719 € - 39,0611 € | In produzione |
18 in
457.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
17 in
431.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||||||
118,762 € - 118,762 € | In produzione |
46 in
1168.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
45 in
1143.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||||||
92,2054 € - 92,2054 € | In produzione |
40 in
1016.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
38 in
965.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||||||
57,1679 € - 57,1679 € | In produzione |
22 in
558.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||||||
50,5443 € - 51,5812 € | In produzione |
20 in
508.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
19.5 in
495.3 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||||||
71,7462 € - 71,7462 € | In produzione |
28 in
711.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
27 in
685.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||||||
98,4731 € - 98,4731 € | 405 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
42 in
1066.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
41 in
1041.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||||||
90,0697 € - 90,0697 € | In produzione |
38 in
965.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
37 in
939.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||||||
65,6023 € - 65,6023 € | In produzione |
26 in
660.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
25 in
635.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||||||
28,1197 € - 28,6923 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16 in
406.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
15 in
381.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||||||
131,1273 € - 131,1273 € | In produzione |
48 in
1219.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
47 in
1193.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||||||
85,7829 € - 85,7829 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
36 in
914.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
35 in
889.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||||||
59,5048 € - 59,5048 € | In produzione |
24 in
609.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
23 in
584.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||||||
172,9587 € - 172,9587 € | In produzione |
56 in
1422.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
55 in
1397.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||||||
76,2343 € - 76,2343 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32 in
812.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
31 in
787.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||||||
38,2719 € - 39,0611 € | In produzione |
18 in
457.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
17.5 in
444.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||||||
85,7829 € - 85,7829 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
36 in
914.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
34 in
863.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||||||
156,4304 € - 156,4304 € | In produzione |
54 in
1371.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
53 in
1346.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare