Menu Ricerca

Sigilli a lunghezza fissa - Metallo

In produzione

Un sigillo per impieghi gravosi a lunghezza fissa con un design interamente in metallo. Questi sigilli a lunghezza fissa sono ideali per assicurare le porte di camion e container.

Il sigillo in metallo rappresenta un modo extra forte per scoraggiare e prevenire i furti, oltre a contribuire a rilevare le violazioni e le manomissioni.

Facile da installare, non richiede alcuno strumento per essere applicato. Per la rimozione è necessario un utensile da taglio.

  • Elevata resistenza alla rottura:25kg
  • Materiale: acciaio stagnato

Stampa personalizzata disponibile su richiesta.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
1 risultato
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
0,1766 € - 0,2362 € In produzione
MetalLock 7.0 mm 214.0 mm 0.4 mm PP Stagnato

1222290

Fascia di prezzo
0,2362 € - 0,1766 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Categoria
    Indicative Seal
  • Tipo di guarnizione
    Sigillo in metallo
  • Tipo
    MetaLock
  • Meccanismo di bloccaggio
    Metal Locking Jaw
  • Rimovibilità
    Cutting tool required